保护您测试设备的机箱机柜解决方案
为测试系统设计选择最佳硬件平台可能是一项艰巨的任务。在 nVent,我们理解这一挑战。数十年来,nVent SCHROFF 一直为 OEM 和最终用户开发高品质的机箱和机柜产品,保护构成高端测试系统的敏感电子产品。
无论您的测试系统面临什么物理挑战:减少占用空间、增加散热还是用于存在冲击和振动的环境,我们的技术专家都准备好为您的应用提供最佳解决方案。
我们致力于支持工程师、科学家、研究人员开发创新性测试系统来加速创新速度,如 5G、无人驾驶、物联网和网络安全。
应用 (#applications)
支持广泛应用的解决方案
浏览以下互动热点,查看针对特定应用的产品方案和资源,还有更多信息期待您的了解
产品 (#产品)
高度灵活、经济高效的机箱机柜解决方案
我们的机箱和机柜产品可以容纳 ATX 板或模块化计算机等小型设备,通常用于测试专用信号或 WiFi 和蓝牙等连接。除此之外,我们还提供可以容纳 AXIe、PXIe、cPCIe 板的模块化硬件,这通常用于应用中实现复杂产品功能测试的测试设备。
nVent SCHROFF 可实现项目管理、开发、原型、测试、认证、预生产和批量生产集的全流程控制。
新产品
为何选择 nVent SCHROFF?
案例研究 (#casestudies)
案例研究
从简单到恶劣环境,我们使用机箱和机柜产品、热管理和附件来保护重要的电气测量仪器和电子测试设备,帮助保持运行平稳。了解我们如何连接和保护您的电气和电子测试设备。
资源 (#resources)