拥有超过50年的工程经验和创新历程,能够为您的敏感电子产品提供完善的连接和保护解决方案。nVent SCHROFF,值得信赖
nVent SCHROFF 的定制化服务
嵌入式系统
- 您的项目将拥有专职联系人
- 可向我们的专家咨询设计建议并展开技术协作
- 工程师可在查询阶段和投标准备期间提供技术支持
- 在项目的设计、生产和交付期间提供项目协调
- 产品生命周期管理
传导冷却组件
- 从项目启动即提供全面咨询服务。
- 能够使用现有的电路板、框架或机箱设计
- 提供 CAD 模板和 3D 打印原型
- 散热设计、模拟和分析服务
- 作为板卡锁紧和冷却领域的行业领导者,拥有 60 多年的工程经验
协作设计
机械设计
- 可创建并优化机械机箱的 3D CAD 模型
- 遵守全球标准,如 IEC 和 IEEE
- 机械设计经过解决方案级别的验证,例如电子设备、背板和散热性能的验证
- 专业的项目管理和协调,确保及时交付
- 专用原型车间可快速交付样品
- 为后续批量生产奠定基础
电子和背板设计
- 对电子组件进行设计检查,如背板、控制模块、载板和其他电子线路板
- 支持每个差分对 100G 的高速数据传输,甚至是 PCIe Gen 4 和 5
- 背板信号完整性模拟,使用专业模拟工具完成,如用于布局前和布局后模拟的 HFSS 和 ADS
- 通过实物样品测量确认信号质量。
原型机快速生产
- 根据产品的不同,我们可以提供 3D 打印或机加工样品
- 3D 打印样品由加州圣地亚哥和德国特劳斯努特的工厂生产,可在 1-3 天内发货
- 对于机加工样品,我们的专门样品车间可实现快速交付
- 机加工样品所用设备类型与后期用于产品生产的设备通常是一致的
运营和生产能力
快速高效
成功测试的原型为批量生产铺平了道路。我们在全球拥有多个卓越制造中心 (COE)。我们的 Straubenhardt 工厂是我们插箱、机箱和前面板的 COE。我们在法国的 Betschdorf 工厂是机柜的 COE,我们在圣地亚哥的工厂是 SCHROFF COE,生产板卡锁紧和冷却部件。继续阅读以了解有关我们一些卓越制造中心的更多信息。
德国施特劳本哈尔特
我们的 Straubenhardt 工厂是插箱、机箱和前面板的卓越制造中心。在机械和电子组件方面的丰富制造经验和多种配置选项使我们能够及时控制和监控生产过程的任何节点。拥有尖端技术和经验丰富的的专家团队可确保始终如一的高质量。
电子设备生产
- 锡膏印刷可实现最大程度的灵活性
- 自动 SMD 贴装
- 波峰焊接采用低温工艺,温度分布均匀,可以防止组件过热
- 适用于有线和 SMD 组件的特定波焊接系统
- 带压力/行程监控的自动压接工具
- 背板和电源装置的内部保形涂层
- 电子组件存储在氮气环境中
机械生产
- 高精度激光打孔机
- 全自动水平轨道装配,包括印刷工序
- 进行全自动插箱侧面板、顶盖和底板生产
- 五轴铣床
- 粉末涂层,电镀,丝印和数字印刷
美国加利福尼亚州圣地亚哥
我们用于固定和冷却 PCB 的机械组件和机箱在美国制造,采用符合航空航天标准的先进质量体系。我们不断创新以跟上不断提高的 SWaP 要求,致力于确保我们满足这些要求,同时保持尽可能高的质量标准。
我们的圣地亚哥工厂是板卡锁紧和冷却的卓越制造中心。我们以在该工厂生产的 Calmark 和 Birtcher 产品而闻名,但也在这里生产铣削机箱和传导冷却组件。圣地亚哥团队致力于推动 SCHROFF 在板卡锁紧和冷却方面的创新和质量标准,包括:
- 符合 ITAR 标准并通过 AS9100 认证的工厂
- 从铣削到最终装配的批次可追溯性
- 全过程检查,包括了:IM 和 CMM、最终检查、FAI
- 符合 DFARS 标准
- 化学/物理认证流程
- 不断创新,以通过高性能设计满足不断提高的 SWaP 要求
- 采用符合航空航天标准的先进质量体系
装配和集成
nVent SCHROFF 可提供最高 5 级的集成 ,交付整套系统。我们可以提供帮助,联系我们来讨论您的项目并了解更多信息。

1 级:机械组件
零件,如前面板或机箱附件。

4 级:电子机箱的装配
电源安装,复杂布线,背板和热管理部件安装。可能包括功能测试和相关文档。

2 级:机械组件的装配
将部件装入机箱,如插件导轨。

5 级:特定软件集成
在即插即用型系统中加装软件。对整个系统进行测试,确保无缝操作并提供文档。

3 级:电气组件的装配
风扇、电缆和其他无源组件的装配。

6 级:分销与物流支持
根据订单要求进行设计和配置,且集成了所有无源和有源组件的完整可操作的系统,直接交付给 OEM 或最终用户。
幕后-冷却设计、布局和验证
开发
- 背板信号完整性模拟
- 风扇控制器等有源电路的电路模拟
- 电子组件的设计审查
- 机械设计和平台架构的可行性研究,FMEA
- 热模拟、建模、原型机制作
生产
- 在线测试以识别组装印刷电路板中的错误,并检测焊接缺陷和组件故障
- 机械容差检查
- 光学检查可防止焊接不良、错误定位或组件缺失
设计验证
- 通风性能,包括大体积气流和噪音指标
- 环境测试,包括依照 IEC 61969-3 标准进行的温度、湿度、盐雾测试
- EMC / ESD 测试
- 用于早期故障检测的耐久/老化测试
- 功能测试
- 接地线测试
- 绝缘测试(高压)
- 入侵防护 (IP)
- 冲击和跌落测试
- 信号完整性
测试报告
- 认证机构 (CB) 报告
- 平均无故障间隔时间 (MTBF) 的计算
- 产品状态可追溯
- UL 批准或认证
远程监控和控制
- 远程监控和控制功能使用户能够识别潜在故障,而无需现场服务技术人员,更换功能板卡和风扇托盘等组件时还能保持系统正常运行。
- nVent SCHROFF 提供兼容且可互操作的管理控制器,产品稳定性已通过多年的互操作性测试以及历经全球苛刻环境中的密集使用。
- 提供全面技术文档和一年技术支持,提供后续年度支持选项。
- 开发套件,含桌面管理控制器开发板,各种接口、完整的固件源代码和文档。