记录和分析医疗数据 用于医疗测试测量的的机架和机柜。 现代医学越来越依赖电子设备来改善生活质量和医疗护理。数字化特别有助于提高医疗护理的效率,同时还可减轻医疗保健人员的负担,降低医疗事故或错误的风险。 nVent SCHROFF 的机箱和机架经过最佳的行业合规性测试,满足最高的安全性和可靠性标准。我们的产品非常适合测试设备、诊断成像、放射治疗以及医疗信息处理的应用。 产品 (#产品) 查看我们的标准组件 嵌入式 COM 系统 产品 小尺寸机箱 产品 19 英寸机箱 产品 19" 桌面式机箱 产品 轻质机柜 产品 电子机柜在运行中 我们提供范围广泛的解决方案,从美观、功能性和简单的电子机柜至高频屏蔽、防震和振动保护版本,以及各种附件选择。除了我们的标准机柜之外,所有 nVent SCHROFF 机柜均可组合现成的组件,为特定的应用单独配置。 了解更多 设计工具和服务 (#designtoolsandservices) 设计工具和服务 测试报告 我们在极端环境影响下测试产品,如高温或振动。 了解更多 设计工具 在线拖放配置器,带预选配置。 开始设计 系统集成解决方案 我们的专业知识!了解更多有关机械和电子集成的信息。 查看服务 资源 (#resources) 资源 宣传册 您的模块化测试测量设备专家 了解更多 白皮书 物联网系统配置的综合性概念 了解更多 视频 产品演示、访谈等 立刻观看 更多资源 查看我们的 T&M 解决方案资源库 了解更多 联系与分销 联系我们 不确定从哪里开始?有关所有设计、产品和服务需求,请随时联系我们的专家。 联系我们 订购地点 需要在您的区域寻找我们的产品?请使用我们的定位器来查找您所在地区的经销商。 销售定位器