带紧急停止开关的 19 英寸配电单元
主要优点:
灵活型
- 模块化概念,有 30 万种不同定制选项。
- 执行过多个定制项目,拥有丰富工程经验。
- 将所有必备功能于一个机箱设备内。
认证
- 拥有 CE 和 UL* 认证,包括改造后的系统。
- 通过散热管理测试和 EMC 测试
- 在采用急停按钮的应用中,安全继电器符合 EN 60947-5-1 和 EN 60204-1 的要求。
*待认证
开箱即用
- 通过在线配置器可在 5 分钟内改装装置。
- 在标准平台基础上进行的任何改装均可在 3 周内交付。
- 经过认证和测试,可迅速整合到客户的应用中。
产品概述 (#productoverview)
RACK SAFETY PLUS 模块化产品
nVent 的 Rack Safety Plus 可让用户改装带紧急停止功能的 PDU,而无需担心过长的交付时间和高额的项目成本。
可选择多种标准配置,也可基于标准的模块化组件配置自己的设备
配置示例:
配置器 (#configurator)
产品配置器
标准组合 (#standardportfolio)
标准产品比较表
应用 (#applications)
应用领域
nVent 的 Rack Safety Plus 适用于以下领域的 19” 测试台:
- 测试与检查设备
- 系统与控制监测
- 原型测试与开发
- 实时模拟
- 高电流/高电压电源设备
- 电动车动力系统测试
- 硬件在环测试
- 动力系统测试系统
- 电动车负载模拟器
- 电池设备测试柜
- 电源测试设备
资源 (#resources)