专为独特测试应用场景量身定制的 PXIe 机箱解决方案
nVent SCHROFF 提供广泛的标准和定制 PXIe 系统及控制器,适用于测试测量应用场景。我们提供丰富的标准解决方案组合,我们深知,每位客户都有着独一无二的需求。
因此,我们提供的真正价值在于我们能够修改和定制 PXIe 机箱和控制器,以满足您的具体需求。无论您是需要对现有产品进行改造,还是需要完整的定制解决方案,我们都拥有丰富的专业知识和经验,可提供能够精准满足您需求的解决方案。
我们经验丰富的工程师团队与您密切合作,确保定制解决方案可以满足您的确切要求;我们严格的测试和验证流程将确保解决方案符合最高的质量标准。立即了解 nVent SCHROFF 如何帮助您实现测试目标。
机械调整
- 基于插件箱和机箱的调整
- 客户特定的品牌和外观
- 独特的安装或环境功能
可扩展的冷却解决方案
- 随着插槽数的增加,增加风扇的数量和功率
- 能够选择和控制气流方向
可扩展的电源解决方案
- 适用于各种插槽数和电源需求的电源模块
- 安装电源的空间随系统尺寸而变化
模块化背板
- 将有源组件集中到模块化夹层卡
- 功能模块可以混合搭配
- 背板设计易于修改,因为它们只提供无源互连功能
免费评估机箱
立即订购免费评估机箱 - 交期为 2-3 周
如果您有兴趣对我们的机箱进行几周的测试,以证明和验证散热能力,请联系我们,我们将与您讨论详细信息。使用我们的两种机箱解决方案,您都可以进行以下模块化调整。
了解由 nVent SCHROFF 机箱和系统控制器组成的定制 PXIe 解决方案
nVent SCHROFF 提供适用于测试测量应用场景的广泛 PXIe 解决方案。我们的主要优势在于 PXIe 机箱和系统控制器,可以基于标准产品组合进行定制,以满足特定需求。PXIe 机箱的设计符合 EN 61326-1 B 级规定的 EMC 屏蔽标准,能够确保满足最严格的需求。
PXIe 系统控制器的宽度仅为 4 HP,是市场上体积极其小巧的控制器。通过利用 COM Express 模块,我们提供众多处理器选项供客户选择,可快速进行调整以满足市场上最新、最强大处理器的要求。
nVent SCHROFF 致力于提供卓越的服务和支持。客户直接与我们的工程师和专家联系,从而快速有效地沟通交流和解决问题。
除 PXIe 机箱和系统控制器外,我们还提供 T&M 应用场景所需的大部分基础设施,如插箱、前面板、机架和配电装置。我们专注于定制,并且拥有全面的产品,使 nVent SCHROFF 成为理想的合作伙伴,能够满足各种测试测量需求。
PXIe 机箱概述
PXIe 产品详情
PXIe 系统控制器概述
固件和软件
可以从每个机箱的产品页面下载软件工具。
- 开放式驱动程序平台,发布 (Q1/2023) 后支持第三方控制器/卡
- 通过 SMBus 可直接访问和实现非供应商特定机箱/触发器管理
- 支持进行定制/使用新品牌名称
- 全面的驱动程序和软件支持
- Windows 驱动程序和 Schroff 设置工具
- 机箱 DLL
- 系统模块 DLL
- 机箱 DLL
- Windows 程序/监控工具
- PXIe 系统监控器
- T&M 软件套件的初始化文件
- 机箱 .ini 文件
- 安装在 PXIe 机箱中的固件
- CMM 固件
- EEPROM 文件
使用模块化解决方案节省 60% 的开发时间
nVent SCHROFF 提供创新的模块化系统方法,让您能够快速且经济高效地实现您的个性化 PXI Express 系统。
- 标准组件的模块化结构
- 可配置的系统架构
- 标准 PCIe Gen.3 数据传输
- 卓越的散热性能(> 50 瓦/插槽)
缩短上市时间
通过调整机械、电源、冷却能力、风道路径或插槽配置可以轻松适应您的要求。
降低设计错误和重新设计的风险
关键开发和测试已经完成 (包括交换、桥接板、时钟模块等重要构件),这些部件将在定制项目中作为标准件使用
差异化外观
定制设计、颜色和徽标以符合您的企业形象,并使您从竞争对手中脱颖而出