线性稳压器
用于仅允许极低输出噪声级别的应用。这些带 H.15 连接器的 19" 3U 可插拔电源支持 1 到 3 个电压输出,适用于无风扇应用
开关式电源
具有较宽的交流输入范围,在 40 至 180 W 的范围内支持 1 到 3 个电压输出。这些带 H.15 连接器的 19" 3U 可插拔电源适用于无风扇应用。nVent SCHROFF 开关式电源还可以通过高压直流电源供电。
DC/DC 转换器
具有较宽的直流输入范围,支持1 到 3 个电压输出,总功率可达100 W。这些带 H.15 连接器的 19 英寸 3U 可插拔电源适用于无风扇应用。