适用各种应用的全方位产品方案
产品 (#产品)
|
PDU - 带紧急停止功能 19 英寸、3U 的 Rack Safety Plus 配电单元可用作带紧急停止功能的中央电源开关,向电气/电子设备供应交流市电和 24 V 直流电。得益于其模块化的概念设计,您可以对这个带紧急停止的 PDU 进行改装,不必耗费大量设计时间和高昂的项目成本。您可以选择其中一项标准配置,也可以利用一组预制组件对带紧急停止功能的配电装置进行按需定制。
nVent SCHROFF 产品:
|
电源模块
集成的 19 英寸配电盒可通过 DIN 安装部件轻松集成 19 英寸机架。小尺寸模块可以安全快速地将较小配电解决方案集成到机柜。
nVent SCHROFF 产品:
- 19 英寸和小尺寸配电模块,可安装在 DIN (DIN 43880) 型材轨道上
- 两个用于 4 ... 35 mm2 端子夹的中性导体
- 背面有电缆支撑轨道,消除夹子的应力
数字化设计工具 (#digitaldesigntools)
数字化设计工具
资源 (#resources)