用于 ICT 基础设施的高性能解决方案
快速部署可靠的高性能基础设施在电信业务中起着关键作用。无论是用于无线、有线、边缘计算、核心网络还是数据中心应用的设备,我们的模块化产品平台都可根据您的需求进行定制。结合我们的全球制造工厂和支持网络,nVent 可以在全球各地按时、按预算支持客户的电信基础设施部署,是值得信赖的合作伙伴。
不同技术趋向融合,带来业务部门的合并和市场的不断饱和:通信设备比以往任何时候更需要快速部署,确保与传统和新兴技术平台的互联互通。凭借我们深厚的工程经验以及灵活的服务,我们可以更迅速的满足客户个性化的要求,提供创新解决方案。我们拥有的前沿技术及完善的电子和机械制造能力,以及 nVent 提供的集成服务能确保您的投资获得最佳回报。
支持广泛应用的解决方案
浏览以下互动热点,查看针对特定应用的产品方案和资源,还有更多信息期待您的了解

无线及网络测试
5G 无线系统需要处理各种类型的数据流量,包括增强型移动宽带、大规模机器通信和低延迟、高可靠性应用。测试设备 OEM 厂商和网络设备供应商提供在实验室中使用的测试设备来验证和确认电信网络设备功能,以及在现场验证和监控电信网络和光纤运行状态。
适用于 ICT 应用的标准化产品组合
我们全面的开放标准产品充分展示了我们的设计生产能力,确保胜任更为苛刻的通信应用的性能 要求。我们的模块化平台概念可以保证多项优势,如产品快速上市和高成本效益,同时可提供专为满足个性化要求而设计的集成解决方案,保证高水平的运行可靠性、扩展性能,并且设计在全球范围的应用中都具有前瞻性。
适用于户外电信和网络应用的认证电子机柜
nVent SCHROFF 户外 Modular 机柜平台可帮助电信行业领导者部署高性能固网宽带项目(FTTC 到 FTTH)、无线网络项目(WLAN 到 WWAN)和移动通信网络项目(LTE 和 5G)。
- 通过 IEC 61969-3 和 EN 50125-3 的环境条件保护测试
- 通过 EN 50125-3 的抗风性测试 (180 km/h)
- 通过 EN 60529 测试,入侵防护等级高达 IP55
- 通过 IEC 61587-2 和 IEC 61969-3 测试,抗震性可达 Bellcore Zone 4
- 通过 EN 1627 和 EN 1630 测试,不会遭到人为破坏
- 通过 IEC 60068-2-75、IEC 62262 和 IK 10 的碰撞/锤击测试
- 通过 EN 45545 粉末涂层的防火安全测试
源自单一品牌的机械和电子解决方案
设计能力
引领全球标准
快速投入市场,无需成本高昂的开发和测试流程 – 基于这一目标,我们的全球专家团队已经在国际标准委员会(如 IEC、IEEE、VITA 和 PICMG)工作了几十年。作为电子封装组件、系统、全集成电子-机械解决方案的首创者和领导者,50 多年来,我们一直是机械、电子、冷却解决方案和系统管理领域中专业的代名词。
出色的研究与开发
我们配备齐全的研发团队是公司的核心资源。我们的政策是,扩大研发团队在整个产品生产周期中的参与度,让客户从产品的所有方面,例如最新技术进步、材料、程序中受益。
缩短上市时间
从概念设计到原型构建,从测试到认证,从销售到项目管理,以及从前期生产到集成测试,我们都是值得信赖的合作伙伴,提供的产品系列符合行业标准并满足高端技术要求,让可赶在在竞争产品之前向市场推出新 产品。
定制制造
您可以信任的可靠性
作为电子封装解决方案的首创者和领导者,我们致力于提供领先的技术和优质产品。我们充分了解全球范围内客户对灵活性和性能的需求,可提供客户 迫切需要的定制化解决方案。在这些方案啊中,机械和电子元素依照指定技术参数生产,经全面测试、可以轻松安装,nVent 帮助客户精简运营,您可以专注于核心能力,从而提高成本效益。
专门的计划管理
从项目的咨询阶段开始,我们经验丰富的专业计划管理团队就与您密切合作。该团队完全专注于产品功能要求,工程和制造流程实施持续监控,以保证产品具有卓越的性能、成本效益和交付及时性,以满足客户对产品的各项需求。借助可视化的项目日程表、质量管理和定义明确的通信工具,您可以顺利地了解到项目的运行状态。
经验证的流程
从概念到设计,从组装到测试 – 从小批量到大批量生产,我们将所有必要的开发和制造的能力集中在一起,使我们的流程快速高效。