具有 5 或 10 kW 冷却性能的空气/水流热交换器
对于需要全封闭式机柜的应用,nVent SCHROFF 提供了一种成本上较为经济的冷却解决方案,新的 LHX 5 kW 和 10 kW 空气/水流热交换器, 同时包括一个控制单元。空气/水流热交换器与为 Varistar CP 机柜平台量身定制的控制单元的同步开发确保了系统的最佳性能。
Varistar CP LHX+ 电子机柜非常适合以下应用:
由于以下原因,对精密测试的需求正在上升:
测试对象的复杂性更高
多传感器技术
需要分散设置:
将设备放置在更接近被测元件的位置
适用于边缘计算应用
主要优点:
节省空间的模块化机柜
每个机柜的占地面积为 600 mm宽 x 800 mm深。支持 EMC 电磁屏蔽和高达 IP55 的保护。
可扩展的冷却性能
在运行期间支持 5 kW 到 10 kW 的功率设备,而机柜中的基础环境参数保持不变。
精密控制
控制器具有 +/- 0.1°C 的精确温度调节精度。
提高生产力,增强安全性
可以直接在机柜部署地或通过远程访问控制热交换器参数
完整的解决方案
19" EMC 机柜,下部带有机架内空气/水流热交换器,上部带有多个传感器和控制单元,提供精确的温度控制和远程访问。
- 库存标准配置
- 根据您的个人需求更改机架尺寸、附件和品牌
- 空气/水流热交换器作为可作为选装件提供
- 支持对一个或多个机架的远程访问
Varistar CP 电子机柜
根据您的需要修改您的机架
借助模块化 Varistar CP 电子机柜平台,您可以从 100 种机柜尺寸、各种现成组件、EMC 合规性和 IP 55 保护中进行选择。
机柜可以放置在分散的位置以及多尘且无人维护的环境(例如,隧道)中。其尺寸仅为 600 mm宽 x 800 mm深,占地面积更小。
机柜尺寸为 600 mm宽 x 800 mm深或 600 mm宽 x 1000 mm深
带有 333 型材半芯的杆式把手锁
有效的电缆管道,不会对高 IP 或 EMC 功能产生负面影响
空气/水流热交换器
提升您的冷却性能
无需调整机柜内的基础设施,即可在运行期间提高冷却能力。冷却能力为 5 kW 的单风扇可更换为冷却能力为 10 kW 的双风扇装置。
您可以轻松升级冷却性能,从而最大限度地减少所需的安装工作。它还可以降低 OPEX,因为可以通过热插拔实现扩展。
主要特征:
- 易于安装和改造
- 前后冷却
- 19" 热交换器安装在机柜下部
- 可扩展的冷却性能
- 10 kW 冷却性能的双风扇装置
- 5 kW 冷却性能的单风扇装置
- 冷暖排气的严格分离
- 冷却接近设备;快速调节水流和风量
- 电源范围广
- 240 V 标准
- 115 V 应要求提供
冷却方案
- 无需更换热交换器即可更换风扇
- 风量约 1000 / 1800 立方米/小时
- 水流温度从 6°C 到 25°C
- 环境温度从 5°C 到 50°C
- 可通过门上的遥控器手动调节温度
- 使用通过以太网/ Modbus /Web 服务器/ SNMP 连接的中央管理系统,可以远程调节温度
- 门打开时热交换器关闭
监控
通过远程访问进行监控
LHX+ 的高精度温度控制是通过同样具有远程监控/控制选项的模块化控制单元实现的。温度可以通过带有显示屏和键盘的门上终端进行控制,也可以通过以太网接入和 Web 界面进行远程控制。
无论需要对控制器进行细微调整还是重大调整,都无需打开电子机柜。
控制器
-
独立、紧凑的 19″控制单元
-
机柜上部无松散线缆
-
清晰标记的即插即用传感器连接
-
清洁框架上的电缆管理
传感器
-
温度调节精度为 +/- 0.1°C
-
用于风扇速度控制的压差传感器是标准配置
-
可选的冷却液流量和温度监控
通道
-
前门带显示器和键盘的终端,无需开门即可控制
-
用于远程访问控制的以太网接入(SNMP、MODBUS、TCP、Web 界面)
-
用于网络配置的同步和 Web 服务器