对电动汽车测试设备的保护
用于自动化测试系统的机械、安全和电源基础设施
人们对电动汽车的需求在不断增加,因此也越来越需要用于测试高性能高压电池、动力系统及为其供电的充电器的全自动化设备。
在设计、开发和维护该设备时,您需要确保自己的测试设备按预期工作,并且对于内部系统和组件的评估是必需的。
nVent SCHROFF 将为您提供可靠的机械、安全和电源基础设施,满足您保护电动汽车测试系统的需求。
保护仪器和软件
我们提供全方位的灵活 nVent SCHROFF 解决方案,满足电动汽车测试系统在现场的不同需求。我们的所有产品都是模块化平台的一部分,因此,可轻松调整它们以满足您的各种应用需求,从电池模拟器的开发和制造,到电池包和模块的测试系统,再到动力测试设备或电源控制系统等,各个环节均能胜任。
稳定可靠
得益于 nVent SCHROFF 丰富的产品组合和服务,您可以从单一来源获得从规格到完整装配和交付的全面基础设施。
速度
我们的 6,000 多个标准产品都基于模块化平台概念,因此,您可以更快地获得量身定制的解决方案,以满足您的特定应用需求。
全球支持
凭借本地化生产、全球服务和销售支持,无论您或您的最终客户位于何处,我们都可以为您提供相应服务。
模块化解决方案,为您的设备保驾护航
19 英寸机架硬件
- 用于容纳仪器和其他设备的电子机柜
- 用于容纳测量板的机柜和机箱,适用于垂直和水平安装
电源和安全基础设施
- 配电装置 (PDU),包括安全开关和紧急停止面板
- 远程管理型号,使系统保持正常运行状态
热管理解决方案
- 我们的技术专家对自动化测试系统进行评估,以确定可能存在问题的地方,并帮助您选择理想的冷却管理解决方案,以实现最佳性能。
系统基础设施
- 背板、电源和其他组件,符合基于开放标准(包括 CPCI Serial、PXIe 或其他)的设备的技术参数
机架布局
Varistar CP 电子机柜
非常适合于循环装置/电池模拟器和测量/控制机柜
nVent SCHROFF Varistar 模块化平台能够在严苛环境中实现卓越的可靠性,可确保在单个平台上实现非常高的灵活性:只需使用标准化组件,即可创建 20,000 多种不同的配置。
该平台的核心是坚固的钢型材,可支持广泛的应用。框架符合根据 IEC 61587-1 最高 DL6 的要求等级,并支持高达 1,600 千克(3,500 磅)的静态负载。该型材在所有三个维度(高度、宽度和深度)上均内置 25 毫米的格栅,可提供用于安装组件和附件的多种选择。例如,可以非常轻松地将束线带直接固定到框架上。
- 机架中的重型设备
- 复杂布线(宽度为 600 毫米及以上)
- 提供 EMC、IP 保护和防火版本
移动式机架的防静电脚轮
热管理解决方案
让设备保持在最佳温度对于最大限度提升性能至关重要。随着温度的升高,电子设备可能会过热,尤其是电源、数据采集和需要更高散热能力的其他系统,从而导致设备失灵和故障。
我们的热管理专家可以帮助您评估应用需求,并提出建议来设计基础设施解决方案,以获得最佳性能。
例如,对于常规机架设置,许多应用都将受益于带风扇的顶部面板:
- 带风扇单元的凸起顶盖
- 凸起的顶盖,钢制,1.5 毫米,粉末涂层
- 装配有 6 个风扇 (230VAC)
- Schuko/IEC 60320 C12 插头
我们提供完整的热管理解决方案组合,其中包括风扇、空调和热交换器。
风扇转速控制单元
通过安装风扇转速控制单元来控制测试设备的温度,可提高测试机架的能源效率。
- 适用于带 IEC 60320 C13 插头(即插即用)的所有交流风扇和风扇单元(功率可达 300 W)。
- 简化的开关式温度调整装置(带旋钮和数字显示屏)
- 可以将外部传感器安装在所需的测量点
- 集电极开路输出(可参数化)
- 警报输出(有源/无源)直流风扇(PWM 输出)
- 远程显示屏(通过可选的前面板数字显示屏)
- 速度控制器;输入/输出电压 115 ... 240V AC
机架附件
- 电缆管理和深度构件:可直接安装在 Varistar CP 框架上,用于管理电缆,提高框架刚度,增加固定点。
- 19" 前面板: 通风式版本(用于进气)或非通风式版本(用于防止进气)
- 带或不带键盘托盘的可调节监视臂
- 安装轨道等,用于在机架内安装设备,并具有额外的支撑
- 并排安装、堆叠套件等,用于将多个机柜装配在一起
- 打印和着色: 订购采用您的独特颜色且包含贵方徽标的机柜,漆面可以具有或不具有防静电涂层。
系统布局
PXI 和 PXIe 系统由三个主要硬件组件组成:带背板的机箱、控制器和模块。PXIe 机箱具有坚固的机械外形,可提供集成的定时/同步功能,以用于路由同步时钟和在内部进行触发。许多供应商都专注于为 PXIe 机箱和控制器开发即插即用模块。所有这些组件都是模块化组件,并且均可替换。
如果您正在基于 PXI Express 构建自己的测量板,敬请选用 nVent SCHROFF 产品组合,其中包括兼容 PXIe 的机箱、背板、电源和可选的 PXIe 控制器,定能满足您的应用需求。
预配置项列表
下载机架配置检查表
本文档详细介绍了一个电动汽车电池测试系统的机架配置示例。此概念旨在提供适用于测试系统的通用解决方案,并可用作于特定应用配置的基础。nVent SCHROFF 功能和产品平台允许进行广泛的修改。机架本身通常用于容纳不同的测试模块,以及电源接入模块和配电装置。
一般要求:
- 高 1900 毫米(可用高度 40U),宽 600 毫米,深 800 毫米
- 安装有防静电脚轮的机架
- 带 19” 支架的正面
- 带缩短门和进气面板的后侧
- 顶部和/或后部的电缆入口
- 最大静态负载约 435 千克
- 防静电式设计
灵活架构加速开发
当被问及与我们合作有何感受时,大多数客户表示,他们很欣赏我们解决方案的灵活性和我们团队的专业知识。我们期待与您合作,以帮助您利用我们的模块化平台,快速且经济高效地获得所需的强大解决方案。
图像库:机架配置示例
经过改装的 Varistar 机柜,宽 800 mm,带 Deco 框架。
© ETAS GmbH
定制 Varistar 机柜,可容纳 19 英寸测试设备,也可容纳尺寸不为 19 英寸的组件。
经过改装的 Novastar 机柜,带有定制的前门。
© IES Synergy
使用标准 Novastar 机柜构建的测试站,设备齐全。
© Konrad
案例研究
用于车辆测试测量的定制 VariStar 机架解决方案
我们与一家美国车辆和清洁能源产品生产商合作,打造各种带定制附件套装的机架选项,便于客户订购。
要求
本案例研究中的客户是一家位于美国加利福尼亚州的车辆和清洁能源产品生产商。该客户选择 nVent SCHROFF,以在电池充电、放电和热性能测试时对机架安装和非机架安装设备实施传统保护。
挑战
该客户需要能够保护机架安装和非机架安装设备以及两者组合的功能。他们希望灵活地根据测试设备所需的定制选项进行按机柜定制。