数据中心冷却 边缘云计算、更高的效率和更低的运营成本 以最低运营成本保持高可用性(正常运行时间)仍是当今,数据中心和网络的主要挑战,其中大部分成本专门用于 IT 设备和服务器散热的能耗。 nVent SCHROFF 提供全面的解决方案 , 包括标准和定制的空气、间接和直接水冷却产品。我们的产品系列使您能够满足这些挑战并保护您的 IT 资产,无论是较小的分布式边缘计算,还是恶劣环境下的应用或大型数据中心的设备安装。 了解更多 产品 (#产品) 直接液冷/CDU 液冷分配单元(CDU)和分液管(Manifolds)用于高密度、直接芯片液体和混合冷却,每机架高达 100 KW DIRECT-TO-CHIP 液冷冷却 处理器级别的高密度液冷 机架式或行间柜式液体到液体冷却分配单元 机架分液管管理 CDU 和冷板环路之间的液体分配,适用于各种服务器或机架环境 混合高密度精密冷却 以高密度实现 100% 的机架和数据中心空间利用率 促进处理器的最佳性能 对风扇和昂贵的空气处理系统的依赖性大大降低 通过温水冷却降低冷却水要求和 OPEX 浏览产品 背门冷却 后门空气到液体热交换器用于高性能计算,每机架高达 55 KW RackChiller Rear Door背门冷却 通过大型冷却盘管表面冷却现有机架型 IT 设备中排出的热废气,然后再循环回室内 借助额外的风扇套装实现完全无源或有源 提供高级控制和传感器选项(差压,流量,温度) 优势 被动式解决方案:无噪音、无功耗、低维护需求 主动式解决方案:支持气流的风扇,可最大程度降低热交换器的压降,支持多种类组合式机架安装设备 框架解决方案可以分离机架安装设备的盘管和冷凝管理,同时机柜内的后部空间可完全用于布线和配电 提供 6 种不同标准尺寸 浏览产品 行间冷却 行间空气到液体热交换器,每冷却器高达 75 KW 行间冷却 整个冷却系统位于独立的机柜模块中,可轻松集成到一排内含服务器的机架中 风扇使得服务器的热排气流过空气-水流热交换器,在此进行冷却,之后供应给冷空气通道 优势 该装置可以按比例调整,从而适配功率密度要求并实施冗余。 可提供 2 种不同的性能类别 - 在最佳运行条件下,冷却性能为 55KW (300mm) 和 75KW (600mm) 通过 EC 风扇技术实现内置冗余 浏览产品 柜内冷却 带集成空气到液体冷却器的机架用于室内运行,适用于恶劣环境/EMC 屏蔽,每机架高达 25 KW 机架内冷却 该冷却装置被集成到机架的 19” 平面的左侧或右侧,使机柜能够提供全部 RU(机架单元)安装空间 服务器的热排气流过空气-水流热交换器,在此将热量传递给冷却介质,由此可在 19” 平面的前面提供冷却空气 优势 基于机架的冷却解决方案不占用室内空间,并且可以进行各种机架配置 提供 EMC 屏蔽、用于恶劣环境和户外的解决方案 降低噪声级别 浏览产品 可用资源 资源 (#resources) 产品样册目录 Varistar LHX 3,空气/水热交换器 下载 用户手册 Varistar LHX 3,空气/水热交换器 下载 产品样册目录 VariStar LHX3 空气/水热交换器 下载 白皮书 机架级高密度液体冷却 下载 数据表 RackChiller Rear Door:智能精密冷却 下载 数据表 RackChiller 列式空气-水流热交换器:智能精密冷却 下载 数据表 Rack Chiller CHx - CDU:可满足当今最苛刻的 HPC 需求 下载 数据表 Varistar LHX+ 机架集成冷却器:高效率的数据中心 下载