值得信赖的数据中心和网络解决方案,可连接世界的各个角落
技术的迭代引发了对数据中心与网络基础设施可靠连接和妥善保护的全新挑战。提升处理能力、降低数据延迟和运营成本的举措会产生一系列可预见或不可预见的后果。
多家供应商供货会增加系统复杂度。海量的数据连接承受着极限网络压力,新的安全威胁也因此层出不穷。不断扩展的 IT 功能和通信需要位于网络边缘的远程解决方案。在如今的互联世界中,实现更高的数据流量和网络可用性至关重要。我们全面的模块化产品组合与完善的设计和项目支持相结合,可确保客户项目按时完成并保障数据和网络的高可用性。
支持广泛应用的解决方案
浏览以下互动热点,查看针对特定应用的产品方案和资源,还有更多信息期待您的了解
室内网络、校园和工厂以及小型至超大规模数据中心的保护方案
应用于 - 流媒体内容、网上银行、云计算、精密智能手机应用、电子商务、工业自动化。推动全球数据中心发展的数据处理和流量需求多种多样,以下仅涵盖了其中的几个应用示例。人工智能、远程医疗、机器学习、无人驾驶汽车和其他实时建模应用等新兴技术将进一步强化这一需求,并要求开发出新的技术。
产品组合
我们的创新产品平台可用于容纳每占地单位计算能力的增长以及您通讯设备的组装密度的增长。我们的全面数据中心基础设施和网络产品系列提供机架和机柜、有源和无源冷却解决方案、电缆和电源管理及监控产品。我们的解决方案基于标准设计,根据您的具体要求定制。
Varistar CP 服务器和网络机柜
连接和保护您的 IT 资产
- 预制服务器机架:经过检验且迅速可用的方案
- 最大的安装灵活性:独特外形的型材,用于附件集成
- 卓越的电缆管理:避免空气阻力、电缆紧绷/弯折和压点,以确保性能
- 空间利用率:机柜尺寸需要满足您的要求,以便您根据自己的需求进行配置
- 稳定性:经测试证明可承受 1,600 千克静态承载和 1,000 千克动态承载,带集成脚轮
- 访问控制:机械设计与锁定系统相结合,确保访问安全性达到100%
- 电源管理:可靠的集成配电和电源管理
- 减少设置时间:只需一个工具,因为所有螺钉都是 TORX 30
卫士系列管理网关
智能控制单元
nVent SCHROFF Guardian Management Gateway 是环境监控平台,旨在感知、跟踪、存储 IT 基础设施的运行状况和安全参数,以及针对这些参数的异常情况发出警报。
- 紧凑的设计适合机架中的任何位置
- 用于设置、监控和维护的 Web 浏览器 GUI
- 三个连接外部传感器和 Modbus 设备的管理端口
- 每个管理端口可连接最多 16 个传感器,总电缆长度达 40 米
- 自动翻页 LCD 触控显示屏
- 支持行业标准网络协议(HTTPS、SNMP、SMTP、Bacnet、Modbus/TCP 和 HPI)
项目服务支持
nVent 全球范围内拥有专业的现场安装和维修技术人员网络,提供无与伦比的冷却支持和服务,从而快速恢复系统。依靠我们为当地客户服务,区域备用零件库存和有竞争性的标准保证。还提供延长保修和预防性维护。
- 物流服务
- 现场安装
- 为以下产品提供服务:
- 机柜
- 封闭装置
- 冷却器
- 冷却器提供现场安装/连接
- 调试和设置冷却器
- 售后服务:维护冷却器
- 户外、铁路、电信的服务支持