卓越的保护。已为 SWaP 优化。
我们了解军用和国防合规性要求,所以我们可以为客户提供经过认证的产品并提供采购部件跟踪服务。了解 nVent SCHROFF 高度灵活、经济高效的航空航天与国防解决方案,它们特别适用于相关设备,可以有效提高对 PCB 的夹持力和散热性能,借助统一的零件编号规则管理组件选择,可以有效简化供应链,通过 nVent SCHROFF 设计团队的支持来克服最艰巨的工程挑战。
产品 (#产品)
产品组合
产品亮点:传导冷却组件 (CCA)
性能和可靠性:适用符合 VITA 标准的高性能传导冷却组件。借助 nVent SCHROFF 克服最艰巨的工程挑战。
与我们的设计团队支持和工程专家合作,在切割任何金属之前通过热仿真分析解决散热挑战,加速原型机设计进度。我们提供热仿真和建模、组件和板卡温度测量及 Card-Lok 和 Wedge-Lok 界面温度测量。
我们简化了传导散热组件的供应链。我们现在可以通过同一零件编号来管理您的整个传导冷却组件!
我们还通过将我们的高散热锯齿形 (HTS) Card-Lok 直接加工到传导散热组件 (CCA) 框架中,创建了高散热集成 CCA,从而将散热性能提高了 40%。
观看我们的传导散热组件设计过程 - 我们将从头到尾完成整个过程,包括:
- 从项目启动即提供全面咨询服务。
- 能够使用现有的电路板、框架或机箱设计
- 提供 CAD 模板和 3D 打印原型
- 散热设计、模拟和分析服务
- 作为板卡锁紧和冷却领域的行业领导者,拥有 60 多年的工程经验
助拔器
多种尼龙和金属材质选择,满足拔出力需求
硬件
- 符合最新的 VITA 标准
- 高性能选项
- 支持二级维护的设计
组件
可以随时将 EMC 垫片、热垫、ESD 包装和连接器等添加到您的传导冷却组件上
Card-Lok 和 Wedge-Lok
- 满足应用需求的标准商业成品组件或定制产品
- 来自 nVent SCHROFF 的 Calmark 和 Birtcher 系列高性能、行业领先的产品设计
- 一流的散热设计
- 提升抗冲击和防振性能
传导冷却组件
- 加工翻盖或装配
- 遵照 VITA 标准
- 提供可下载的 CAD 文件
- 装配和套装
设计工具和服务 (#designtoolsandservices)
设计工具和服务
案例研究 (#casestudies)
资源 (#resources)