电缆管理和组件 适用各种应用的全方位产品方案 nVent SCHROFF 可提供存放和保护电子设备与装置所需的一切组件。为充分发挥机箱功能,我们提供了 19" 前面板、把手和锁、支架和滑轨、安装硬件、机架灯、电缆管理器配件。 产品 (#产品) 19 寸前面板 填充板 插头套件 铰接面板 带 EMC 保护 浏览产品 把手和锁 坚固的把手 智能电子把手 DIN 半芯锁 1/3/4 点锁定 多钟按键锁嵌入式配件 浏览产品 机架层板和滑轨 通用伸缩滑轨 兼容 19 英寸标准的伸缩滑轨 可提供多种机架单元滑轨安装硬件 浏览产品 安装硬件 全系列的安装硬件 可实现 2 到 3 级集成 完整的产品配置(不仅仅是裸机架) 浏览产品 机柜照明灯 较宽的电压输入范围 高能效 支持运动传感器选项 角度可调 易于安装 浏览产品 机架电缆管理 专为简单布线设计 牢固的大型电缆束 专为电缆提供导向功能 减少故障排除工作和时间 浏览产品 资源 (#resources) 可用资源 产品样册目录 机柜和壁挂式机箱附件 下载 产品样册目录 前面板 下载 数据表 Varistar 电子锁 下载 用户手册 监视器及键盘抽屉 下载 用户手册 键盘抽屉 下载 用户手册 机架灯 下载