从小区站点到移动核心网
通过对机械稳定性、散热和射频屏蔽功能进行持续创新,nVent 提供最广泛的创新标准产品和定制解决方案,连接和保护通信设备,正如持续推出的专利和新产品设计所展示的那样。nVent SCHROFF 产品旨在保证光纤互连核心网络或主干网络,以及网络边缘的小型子网络的服务质量 (QOS)。
产品 (#产品)
用于多技术安装的保护、可靠性和灵活性
nVent 的工程经验提供创新的解决方案,能够满足且经常超越新兴技术的要求。对服务和灵活性的承诺有助于解决方案以更快的速度满足定制的需求。凭借我们广泛的全球制造能力和生产能力,我们可以为您提供您可以信赖的质量一致的平台,按时交付,并且在预算内。
- 回程网络的规划应考虑多个因素,包括必需的传输速率(即带宽),以及数据从一个点传输到另一个点所需的时间(即延迟)。会对最终用户产生巨大影响的流量需求包括干扰、可靠性、可扩展性和速度。
- 您是否考虑过信息是如何在互联网上传播的,或者数据流量是如何从一个点流向另一个点的?您是否考虑过需要在这些点之间具体设置什么,才能让这些点相互连接?公共互联网或任何其他数据网络执行非常基本(但并非那么简单)的任务:将数据从一端(如您的手机)传输到另一个网页,然后再返回。
- 该任务通过多个网段完成:接入 - 核心 - 回程。因此,“回程”是指接入节点和核心网络之间的连接。
设计工具和服务 (#designtoolsandservices)
设计工具和服务
资源 (#resources)