在过去的60多年里,SCHROFF 一直是19英寸电子保护设备的领导品牌
nVent SCHROFF 插箱和 19 英寸上架式机箱为军用、电信、铁路以及测试测量应用提供了灵活的硬件平台。凭借在模块化平台上构建的标准产品组合,19 英寸插箱和上架式机箱可以实现高度的设计灵活性,以满足冲击和振动或 EMC 屏蔽等应用要求。
另外,我们提供智能的在线配置器工具简化您的数字工作流程,在线上您可以快速方便的完成 nVent SCHROFF 插箱选型到交付的一整套流程. 您可以设计专为自己的要求定制的解决方案,并立即获得定价和可用性。使用虚拟 3D 配置器,几乎所有人都可以通过拖放兼容组件来生成您的定制解决方案。完成后,还可以下载配置的 CAD 文件、物料表 (BOM) 和增强 3D PDF。
产品 (#产品)
适用各种应用的全方位产品方案
19 英寸插箱
插箱(也称为卡笼)用于安装 19” 欧卡规格的印刷电路板 (PCB) 或 19” 面板套件 (PIU),这些部件的尺寸规格符合 IEC 60297-3-10x 或 IEEE 1101.x 标准
nVent SCHROFF 的 EuropacPRO 19” 插箱采用模块化平台设计,易于配置。EuropacPRO 插箱能够方便的满足各种应用要求,提供从经济型到耐冲击和抗振的加固型的多种配置。
nVent SCHROFF 插箱已通过铁路运输 (IEC 61587-1、EN 50155、BN 411002、NF F 61-005 等)、工业 (DIN 43880) 和航空航天与国防 (MIL 167、MIL 810 G、MIL 901 等)的行业测试,可以为敏感电子设备提供经验证的保护方案。
数字化设计工具 (#digitaldesigntools)