PXIe 嵌入式控制器产品更新,性能获得提高
nVent Electric plc (NYSE:NVT) (“nVent”) 是电气连接和保护解决方案的全球领先者,今天宣布为公司的产品组合增加了最新版 nVent SCHROFF PXie 嵌入式控制器。nVent 提高了其紧凑型 PXIe 嵌入式控制器的产品性能,该产品适用于 PXI Express 测试测量应用。其采用的 Congatec TC370 系列模块支持第八代英特尔处理器(i3、i5、i7 系列)和英特尔 Core i5 和更高版本的四核处理器,提高了多核应用下的运行性能。
嵌入式控制器包括以下产品特征:
- 仅一个插槽 (4HP) 宽和 3U 高度的嵌入式控制器可提供高带宽系统连接,每秒高达 16 GB,以及支持多功能外围设备接口。
- 两个千兆以太网连接和三个 USB 3.0 A 型接口位于控制器的前面板上。
- 集成的英特尔® Gen9 高清显卡引擎为控制器的数据可视化和配置提供足够的处理能力。通过前面板上的 DisplayPort 来连接图形引擎。控制器可配备高达 64 GB 的 RAM 存储器,并配备一个 250 GB m.2 NVMe SSD。
可提供硬件的定制服务并支持各种 American Megatrends AMIBIOS®8 功能。