系统集成商依靠 nVent-Advantech 全球联盟的强大解决方案来满足中国铁路监控系统的需求
地点:中国
情况
为提高列车安全性能和监控精度,中国一家铁路公司计划安装车载受电弓监控系统。受电弓是安装在列车顶部的装置,用于从架空电缆收集电力并将电力传输至列车。列车用于监控系统的安装空间非常小,散热会是一个问题。
此外,新系统需要在列车顶部的受电弓周围安装多个摄像头和传感设备,通过采集图像、视频、温度和电压数据来动态评估设备的运行状况。由于系统需要收集大量的数据并进行实时处理,因此系统的性能、I/O 灵活性、存储容量、可靠性和寿命方面的规格要求远远高于一般系统。
解决方案
借助 Advantech 和 nVent 达成的全球联盟,系统集成商能够轻松方便地无缝利用这两家公司的行业领先能力和先进的解决方案。
Advantech 是物联网 (IoT) 智能系统和嵌入式平台的全球领导者。为了顺应物联网、大数据和人工智能的发展趋势,Advantech 利用工业物联网平台“智能 PaaS”核心来推广物联网硬件和软件解决方案,帮助业务合作伙伴和客户连接其产业链。Advantech 还与商业合作伙伴携手,共同创建商业生态系统,加速实现工业智能的目标。
同时,通过其 nVent HOFFMAN、nVent RAYCHEM 和 nVent SCHROFF 品牌,nVent 为多种应用提供完整的创新电子和电气封装以及热管理解决方案,满足设备保护需求。客户可以从 2000 多种 UL® 和 IEC 认证产品中进行选择,范围涵盖从机箱、机柜、标准风扇组件到空调、热交换器、液体冷却、泄漏检测等众多领域,从而确保可靠运行并延长受保护部件的使用寿命。
对于这一中国铁路项目,系统集成商选择了 Advantech 的模块化 3U 标准 CompactPCI 产品,包括来自 nVent SCHROFF 的 MIC-3023 cPCI 系统、MIC-3332 处理器刀片、MIC-3954 存储承载板、MIC-3955 串行通信板、MI-3956 电源模块、MIC-3958C 以太网板和 MIC-3958D 以太网交换机卡。
Advantech MIC-3023 作为先进解决方案的一部分安装到 nVent SCHROFF 3U cPCI 系统中。这是一个标准 19 英寸机架式插箱,带有支持多达 21 个插槽的 cPCI 背板。该系统与电源单元 (PSU) 和冷却装置一起以完全接好线的方式提供。它适用于多系统紧凑型 PCI 应用,采用坚固的设计,可以有效散热,并提供出色的 RFI 屏蔽及高冲击和振动保护功能。例如,背板能够容纳三个计算单元和两个电源模块,满足系统对涉及大量数据的高速灵活计算的需求。
该解决方案使车载受电弓监控系统能够从前端摄像头和传感设备接收数据,这些设备会记录、传输、存储和分析受电弓的所有操作值。如果任何数据超过标准值,系统将向驾驶室内的驾驶员机器接口 (DMI) 显示警告,同时向中央控制室的操作员发送报警通知。
结果
车载受电弓监控系统解决方案具有优异的性能、经过优化的散热、灵活的配置,并且易于扩展和维护。更具体地说:
- 尺寸符合列车机架的高度和宽度,并具有良好的散热性能;
- 背板提供 20 多个空插槽,能够配置提供所需计算性能而要求的多个计算单元;
- 多个 I/O 接口,满足所有数据采集和传输需求;
- 卓越的扩展和兼容性功能,满足未来需求。
这一强大的解决方案现已在中国南方许多城市成功开发和实施,并已成为提供预见性维护、稳定电源和列车驾驶安全的标准解决方案。