产品发布-全新的 COM Nano 系统
nVent SCHROFF 发布基于 COM 载板系统概念的全新紧凑型 COM Nano 系统,该系统由模块化 COM 载板和 COM Express 6 型计算模块组成。这是一款功能强大的微型计算机,机箱尺寸为 140 mm × 115 mm × 45 mm,配备所有通用 PC 接口。机械机箱可选择不同的IP防护等级,以满足多种应用要求。COM Nano 系统包含了机加工机箱,同时可作为处理器和其他发热部件的散热接口。集成的 EMC/IP 垫片可确保 IP53 等级的入侵防护,防止灰尘和异物颗粒的侵入,以及隔离从垂直方向以高达 60 度的角度喷洒的水流。单独的 U 型上盖盖住机箱,提供热量摄入防护。PC 接口位于机箱后部,包括 2 个千兆以太网,3 个 USB 和 1 个 DisplayPort端口。机箱正面有一个小型控制面板,配有按钮和显示屏,以指示操作状态和硬盘活动。
为实现高性能计算,COM Nano 系统配备了 Congatec TC370 系列COME模块,该模块可配置第八代英特尔处理器(i3、i5、i7 系列)。这些模块使用移动处理器作为核心部件,拥有从 Core i5 到更高性能的四核版本,提供卓越的性能,尤其适用于多核应用。其他配置包括高达 64 GB RAM 存储器,一个通过 PCIe 连接的 m.2 NVMe SSD 一个和外部 12V 电源设备。
为满足各种应用的不同冷却要求,COM Nano 系统提供三种配置。在第一种配置中,集成式散热片可实现无源散热。在第二种配置中,机箱内的离心风扇通过空气循环支持散热片的传热。第三种配置提供最佳的散热性能,因为离心风扇会冷却没有传导冷却热路径的电子组件。它还可配备散热片。对于含风扇的配置,设计可确保 最高IP 保护等级,因为散热片的向下负 V 形结构可防止水进入风扇和机箱内部。
借助这一全新的 COM Nano 系统,nVent SCHROFF 展示了设计强大的紧凑型 COM 载板系统的设计生产能力和方法。此标准系统也被用作定制配置的基础。