nVent SCHROFF Onboard Varistar 推出铁路认证机箱,旨在保护机车车辆内的电子设备
全球领先的电气连接和保护解决方案供应商 nVent 今天推出了 nVent SCHROFF Onboard Varistar,这是一种钢质机箱,经过测试和认证,旨在保护 传输现代信令和机车车辆通信 信息的关键 19" 机架电子产品。
nVent 开发的 Onboard Varistar 旨在为铁路信令客户提供模块化平台。灵活性是 Onboard Varistar 的一个关键设计元素,通过各种尺寸、附件和隔板固定选项节省空间,轻松满足特定的应用要求。
nVent 的模块化和预认证机架解决方案针对每个特定项目进行设计和验证,与专有解决方案相比,可为客户节省时间和金钱。采用 nVent SCHROFF 模块化 Onboard Varistar 和可用附件(包括隔板固定选项),项目交付周期可大大缩短。
铁路客户可以专注于自身产品设计,因为 Onboard Varistar 已按照铁路行业标准进行了测试,包括冲击和振动 (EN50155)、电磁兼容性 (EN61000-5-7)、低烟无卤 (EN45545-2) 和焊接认证 (EN15085-2)。
在过去的35年中,nVent SCHROFF 一直在交付经过认证的电子设备保护解决方案,值得信赖,这些方案专门适用于保护车载和轨道侧信号和通信电子产品。有关更多信息,敬请访问:SCHROFF.nVent.com。
了解更多: