nVent SCHROFF 推出用于测试系统的全新安全和电源装置
带安全功能的可配置 19 英寸配电装置
伦敦–2022 年 4 月 5 日– nVent Electric plc(纽约证券交易所代码:NVT)(“nVent”)很高兴发布全新的模块化设备安全和电源装置 — Rack Safety Plus,用于保护和连接 19 英寸机柜内安装的电子设备。
这款 19 英寸滑入式装置是与测试测量行业的客户合作设计,拥有半自动和全自动测试系统所需的电源输入、配电和安全功能。Rack Safety Plus 的主要功能包括可配置的电源插座、输入连接器,以及紧急制动按钮等安全功能。嵌入式系统全球产品经理 Christian Ganninger 表示:“得益于模块化概念,客户可节省产品开发时间和成本;客户将不再需要自己为其基础设施开发和制造此类组件。”
已通过安全认证的解决方案
Rack Safety Plus 已通过 CE 认证,并且正在进行 UL 认证。使用数字配置器工具,用户可选择所需的功能来创建经过认证的定制解决方案,而无需花费时间或费用进行额外的 CE/UL 测试。
冗余安全功能
装置正面的紧急按钮采用符合 EN ISO 13849-1 3 类标准的安全电路。当紧急按钮激活后,外部开关可立即关闭电子设备。外部开关由内置的安全继电器和冗余安全开关监控. 即使设备 出现故障也能确保 Rack Safety Plus 安全关闭。
装置正面可显示故障信息。此外,还可集成远程管理模块,以便通过互联网从 PC 查询设备所有状态,以及从远端执行开关功能。
模块化、可灵活配置
- 提供多种单相和 3 相插头作为电源输入,每相均配备熔断器和可选的 EMC 滤波器。
- 可在正面和背面的指定区域轻松切换各种功能和接口,例如状态 LED、检修插座、残余电流断路器和其他断路器。正面还提供一个用于激活电力输出的实验室开关。
- 客户可在背面选择输出连接器的类型和数量。还可选择生成内部 DC 电压和额外的 DC 输出。还可集成可选的 24 V 电源,其功能也将通过设备正面的 LED 显示。
- 还可集成额外的过压保护装置和限流模块。当测试应用需要多台通过主开关同时打开的计算机时,此功能可用于防止因过载造成的电路损坏。根据客户要求,也可仅按照 EN ISO 13849-1 类别 1 或 2 实现安全电路。
- 虽然 Rack Safety Plus 被设计为将安全和配电功能集成在一个 19" 机箱中的装置,但可根据客户要求拆分到两个机箱中。
- 可通过油漆罩面和更改徽标来实现独立的品牌效果。
对于急需解决方案的客户,可立即提供几种现货标准机箱。
通过推出 Rack Safety Plus,nVent SCHROFF 将继续为测试测量行业的客户提供可靠的解决方案,以节省开发时间和费用。
关于 nVent
nVent 是全球领先的电气连接和保护解决方案提供商。我们深信自己的创新型电气解决方案能够带来更安全的系统并确保整个世界更加安全。我们致力于设计、制造、营销、安装并提供高性能产品及解决方案,从而连接和保护世界上的敏感设备、建筑物和关键流程。我们的产品包括机柜、电气连接和紧固以及热管理解决方案,被广泛用于在质量、可靠性和创新方面享誉全球的行业领先品牌。nVent 总部位于英国伦敦,美国管理办公室位于明尼苏达州明尼阿波利斯市。我们强大而领先的电气产品品牌组合已经发展了 100 多年,包括 nVent CADDY、ERICO、HOFFMAN、RAYCHEM、SCHROFF 和 TRACER。
nVent、CADDY、ERICO、HOFFMAN、RAYCHEM、SCHROFF 和 TRACER 是由 nVent Services Gmbh 或其关联公司拥有或许可的商标。
媒体联系人
Jasmin Goelzenleuchter
营销经理
nVent
+31 638 324 143
[email protected]