跳转至主要内容

请选择您的国家/地区/语言偏好

打印
nVent 为航天和国防客户扩展 nVent SCHROFF Calmark VITA 助拔器产品

nVent 为航天和国防客户扩展 nVent SCHROFF Calmark VITA 助拔器产品

伦敦—(美国商业资讯 (BUSINESS WIRE))—全球电气连接和保护解决方案领导者 nVent Electric plc(纽约证券交易所代码:NVT)(“Nvent”)推出了几款新型 nVent SCHROFF Calmark VITA 助拔器,适用于航天和国防行业的坚固耐用型应用。

助拔器是插入或释放传导冷却组件的小型杠杆,是保护印刷电路板的机柜部件。印刷电路板是向电子设备供电的电子组件集合。

nVent 全球产品经理 Katie Hausman 表示:“nVent 已有数年助拔器制造史,我们经验丰富,可满足市场新需求。客户正在为传导冷却模块,尤其是 VITA 48.2 应用,寻找更加广泛的商业现成产品。”

扩展的助拔器产品包括 700、701、702 和 703 系列,专为 VITA 48.2、46.0、30.1 和 IEEE 1101.2 等 VITA 应用而设计。新系列产品为客户提供了更多选择,从而更好地满足应用程序助拔力要求。助拔器可单独或作为套件的一部分提供;除助拔器外,套件还包括单个 SKU 下的完整机械传导冷却模块、Card Lok 和硬件。套件简化了零件编号管理,从而节省客户时间和成本并降低供应链复杂度。

nVent 提供众多定制选择。客户可以使用全面的设计服务,并咨询 nVent 工程师以确保解决方案符合他们的要求。nVent 工程师可以访问最新的测试设备和测试数据库(包括助拔力测试等数据),从而帮助客户做出数据驱动的设计决策。

要获取更多有关 nVent SCHROFF Calmark VITA 助拔器的信息,请访问:https://SCHROFF.nvent.com/

关于 nVent

nVent 是全球领先的电气连接和保护解决方案提供商。我们深信自己的创新型电气解决方案能够带来更安全的系统并确保整个世界更加安全。我们致力于设计、制造、营销、安装并提供高性能产品及解决方案,从而连接和保护世界上的敏感设备、建筑物和关键流程。我们的产品包括机柜、电气连接和紧固以及热管理解决方案,被广泛用于在质量、可靠性和创新方面享誉全球的行业领先品牌。nVent 总部位于英国伦敦,美国管理办公室位于明尼苏达州明尼阿波利斯市。我们强大而领先的电气产品品牌组合已经发展了 100 多年,包括 nVent CADDY、ERICO、HOFFMAN、RAYCHEM、SCHROFF 和 TRACER。

nVent、CADDY、ERICO、HOFFMAN、RAYCHEM、SCHROFF 和 TRACER 是由 nVent Services Gmbh 或其关联公司拥有或许可的商标。

查看源版本:businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20201210005275/en/

媒体联系人
Danielle Henne – 营销专家
[email protected]
+1-763-422-2231

来源:nVent Electric plc

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink