壁挂式机柜,可灵活接入,带模块化集成:
- 成本效益高
- 可有效防止人为破坏和意外拔下插头
- 解决空间限制
- 可选装多种冷却部件
- 非常适合通信布线、网络设备和相关设备
筛选条件
筛选条件
产品 | 12 个结果
Epcase 10 英寸壁挂式机柜,12 U,280 深度
- 产品类别:机箱
- 产品系列:Epcase
- 高度:12 U
- 高度:612 mm
- 宽度:345 mm
- 深度:280 mm
- 重量:23 公斤
- 表面:粉末涂层
- 材料:碳钢
- 静态负载:25 公斤
- 保护等级:IP20
目录编号:
10238-153
Epcase 10 英寸壁挂式机柜,4 U,280 深度
- 产品类别:机箱
- 产品系列:Epcase
- 类型:壁挂式安装
- 高度:4 U
- 高度:262 mm
- 宽度:345 mm
- 深度:280 mm
- 重量:5 公斤
- EMC 屏蔽:否
- 表面:粉末涂层
- 材料:碳钢
- 静态负载:25 公斤
- 保护等级:IP20
目录编号:
10238-151
Epcase 10 英寸壁挂式机柜,8 U,280 深度
- 产品类别:机箱
- 产品系列:Epcase
- 高度:8 U
- 高度:462 mm
- 宽度:345 mm
- 深度:280 mm
- 重量:10 公斤
- 表面:粉末涂层
- 材料:碳钢
- 静态负载:25 公斤
- 保护等级:IP20
目录编号:
10238-152
Epcase 19 英寸壁挂式机柜,12 U,400 深度
- 产品类别:机箱
- 产品系列:Epcase
- 高度:12 U
- 高度:612 mm
- 宽度:600 mm
- 深度:400 mm
- 重量:24 公斤
- 表面:粉末涂层
- 材料:碳钢
- 静态负载:35 公斤
- 保护等级:IP20;NEMA Type 1
目录编号:
10236-156
Epcase 19 英寸壁挂式机柜,12 U,500 深度
- 产品类别:机箱
- 产品系列:Epcase
- 高度:12 U
- 高度:612 mm
- 宽度:600 mm
- 深度:500 mm
- 重量:25 公斤
- 表面:粉末涂层
- 材料:碳钢
- 静态负载:30 公斤
- 保护等级:IP20;NEMA Type 1
目录编号:
10236-157
Epcase 19 英寸壁挂式机柜,16 U,400 深度
- 产品类别:机箱
- 产品系列:Epcase
- 高度:16 U
- 高度:812 mm
- 宽度:600 mm
- 深度:400 mm
- 重量:28 公斤
- 表面:粉末涂层
- 材料:碳钢
- 静态负载:35 公斤
- 保护等级:IP20;NEMA Type 1
目录编号:
10236-160
Epcase 19 英寸壁挂式机柜,16 U,500 深度
- 产品类别:机箱
- 产品系列:Epcase
- 高度:16 U
- 高度:812 mm
- 宽度:600 mm
- 深度:500 mm
- 重量:30 公斤
- 表面:粉末涂层
- 材料:碳钢
- 静态负载:30 公斤
- 保护等级:IP20;NEMA Type 1
目录编号:
10236-161
Epcase 19 英寸壁挂式机柜,16 U,600 深度
- 产品类别:机箱
- 产品系列:Epcase
- 高度:16 U
- 高度:812 mm
- 宽度:600 mm
- 深度:600 mm
- 重量:32 公斤
- 表面:粉末涂层
- 材料:碳钢
- 静态负载:25 公斤
- 保护等级:IP20;NEMA Type 1
目录编号:
10236-162
Epcase 19 英寸壁挂式机柜,20 U,500 深度
- 产品类别:机箱
- 产品系列:Epcase
- 高度:20 U
- 高度:962 mm
- 宽度:600 mm
- 深度:500 mm
- 重量:34 公斤
- 表面:粉末涂层
- 材料:碳钢
- 静态负载:30 公斤
- 保护等级:IP20;NEMA Type 1
目录编号:
10236-165
Epcase 19 英寸壁挂式机柜,20 U,600 深度
- 产品类别:机箱
- 产品系列:Epcase
- 高度:20 U
- 高度:992 mm
- 宽度:600 mm
- 深度:600 mm
- 重量:38 公斤
- 表面:粉末涂层
- 材料:碳钢
- 静态负载:25 公斤
- 保护等级:IP20;NEMA Type 1
目录编号:
10236-166
Epcase 19 英寸壁挂式机柜,9 U,300 深度
- 产品类别:机箱
- 产品系列:Epcase
- 高度:9 U
- 高度:487 mm
- 宽度:600 mm
- 深度:300 mm
- 重量:18 公斤
- 表面:粉末涂层
- 材料:碳钢
- 静态负载:60 公斤
- 保护等级:IP20;NEMA Type 1
目录编号:
10236-151
Epcase 19 英寸壁挂式机柜,9 U,400 深度
- 产品类别:机箱
- 产品系列:Epcase
- 高度:9 U
- 高度:487 mm
- 宽度:600 mm
- 深度:400 mm
- 重量:20 公斤
- 表面:粉末涂层
- 材料:碳钢
- 静态负载:35 公斤
- 保护等级:IP20;NEMA Type 1
目录编号:
10236-152