VPX 系统是适用于您的加固型应用的理想之选:
- 可选从桌面到坚固机箱的 VPX 标准系统
- 支持高达 10 Gbit/s 的数据传输速率
- 卓越的冷却和 EMC 保护
- 带 OpenVPX 背板型材的背板
筛选条件
筛选条件
产品 | 3 个结果
VPX 系统, 加固式, 10U, 10 个插槽, 可插拔 PSU
- 产品类别:系统产品
- 插槽数:10
- 类型:加固型, 19" 机架安装
- 背板类型:VPX,VITA 65
- 数据传输:10 GbE;PCIe Gen3
- 单槽功率:50 W
- 交流输入电压:100 – 240 V
- 风道方向:前进风,后出风
- 高度:10 U
- 电源类型:1块可插拔 PSU
- 包含电源:是
- 后部 I/O:是
- 符合:ANSI/VITA 46.0-2019
- 功率:1000 W
- 深度:490 mm
- 高度:443.7 mm
- 宽度:480 mm
目录编号:
20836-780
VPX 系统,桌上型,4 U,5 个插槽,可插拔 PSU
- 产品类别:系统产品
- 插槽数:5
- 类型:桌面式
- 背板类型:VPX 全网状
- 数据传输:10 GbE
- 单槽功率:30 W
- 交流输入电压:100 – 240 V
- 风道方向:前进风,后出风
- 高度:4 U
- 电源类型:1块可插拔 PSU
- 包含电源:是
- 后部 I/O:否
- 符合:ANSI/VITA 46.0-2019
- 深度:275 mm
- 高度:177 mm
目录编号:
20836-444
VPX 系统,桌上型,4 U,5 个插槽,可插拔 PSU,带后部 I/O
- 产品类别:系统产品
- 插槽数:5
- 类型:桌面式
- 背板类型:VPX 全网状
- 数据传输:10 GbE
- 单槽功率:30 W
- 交流输入电压:100 – 240 V
- 风道方向:前进风,后出风
- 高度:4 U
- 电源类型:1块可插拔 PSU
- 包含电源:是
- 后部 I/O:是
- 符合:ANSI/VITA 46.0-2019
- 深度:275 mm
- 高度:177 mm
目录编号:
20836-447