筛选条件
筛选条件
产品 | 3 个结果
适于 VMEbus 的 PSU 19 英寸AC/DC,MPS 015,6 U
- 产品类别:电源
- 类型:19 英寸开关模式
- 搭配:VMEbus 系统
- 交流输入电压:90 – 264 V
- 功率:150 W
- 输出电压数:3
- 电压 1:5 V
- 电流 1:20 A
- 电压 2:12 V
- 电流 2:4 A
- 电压 3:-12 V
- 电流 3:3 A
- 高度:6 U
- 宽度:8 HP
- 深度:171.93 mm
目录编号:
13100-205
适于 VMEbus 的 PSU 19 英寸AC/DC,MPS 022,6 U
- 产品类别:电源
- 类型:19 英寸开关模式
- 搭配:VMEbus 系统
- 交流输入电压:90 – 264 V
- 功率:224 W
- 输出电压数:3
- 电压 1:5 V
- 电流 1:28 A
- 电压 2:12 V
- 电流 2:7 A
- 电压 3:-12 V
- 电流 3:3 A
- 高度:6 U
- 宽度:12 HP
- 深度:171.93 mm
目录编号:
13100-203
适于 VMEbus 的 PSU 19 英寸AC/DC,MPS 022/15,6 U
- 产品类别:电源
- 类型:19 英寸开关模式
- 搭配:VMEbus 系统
- 交流输入电压:90 – 264 V
- 功率:224 W
- 输出电压数:3
- 电压 1:5 V
- 电流 1:28 A
- 电压 2:15 V
- 电流 2:5.6 A
- 电压 3:-15 V
- 电流 3:2.4 A
- 高度:6 U
- 宽度:12 HP
- 深度:171.93 mm
目录编号:
13100-204