寻找适用于您的应用场景的 VME 或 VME64x 系统,您可选择水平或垂直插件箱(作为插箱或桌面版本)、可插拔或开放框架电源,以及内含的冷却概念功能:
- 可为 6U 单板提供 VMEBus 和 VME64x 系统
- 基于插箱、金属薄板、桌面或塔式配置
筛选条件
筛选条件
产品 | 15 个结果
VME 系统,8 U,21 个插槽,Open Frame PSU
- 产品类别:系统产品
- 插槽数:21
- 类型:19 英寸机架安装
- 背板类型:6 U VME64
- 数据传输:VME64;VME2eSST
- 单槽功率:30 W
- 交流输入电压:100 – 240 V
- 风道方向:前进风,后出风
- 高度:8 U
- 电源类型:开放式
- 包含电源:是
- 后部 I/O:是
- 符合:ANSI/VITA 1.1‐1994
- 深度:355 mm
- 高度:354.8 mm
- 宽度:449 mm
- 功率:600 W
目录编号:
20836-815
VME64x 系统,1 U,2 个插槽,ATX PSU
- 产品类别:系统产品
- 插槽数:2
- 类型:19 英寸机架安装
- 背板类型:6 U VME64 扩展
- 数据传输:VME64;VME2eSST
- 单槽功率:30 W
- 交流输入电压:100 – 240 V
- 风道方向:右进风左出风
- 高度:1 U
- 电源类型:1块 ATX PSU
- 包含电源:是
- 后部 I/O:是
- 符合:ANSI/VITA 1.1-1997
- 深度:277.5 mm
- 高度:44.64 mm
- 宽度:449 mm
- 功率:200 W
目录编号:
20836-145
VME64x 系统,10 U,21 个插槽,2个 Open Frame PSU
- 产品类别:系统产品
- 插槽数:21
- 类型:19 英寸机架安装
- 背板类型:6 U VME64 扩展
- 数据传输:VME64;VME2eSST
- 单槽功率:30 W
- 交流输入电压:100 – 240 V
- 风道方向:前进风,后出风
- 高度:10 U
- 电源类型:开放式
- 包含电源:是
- 后部 I/O:是
- 符合:ANSI/VITA 1.1-1997
- 深度:456.5 mm
- 高度:443.7 mm
- 宽度:449 mm
- 功率:1000 W
目录编号:
20836-220
VME64x 系统,2 U,4 个插槽,可插拔 PSU
- 产品类别:系统产品
- 插槽数:4
- 类型:19 英寸机架安装
- 背板类型:6 U VME64 扩展
- 数据传输:VME64;VME2eSST
- 单槽功率:30 W
- 交流输入电压:100 – 240 V
- 风道方向:左至右
- 高度:2 U
- 电源类型:2块可插拔 PSU
- 包含电源:否
- 后部 I/O:是
- 符合:ANSI/VITA 1.1-1997
- 深度:277.5 mm
- 高度:88.1 mm
- 宽度:449 mm
目录编号:
20836-245
VME64x 系统,4 U,8 个插槽,开放式 PSU
- 产品类别:系统产品
- 插槽数:8
- 类型:19 英寸机架安装
- 背板类型:6 U VME64 扩展
- 数据传输:VME64;VME2eSST
- 单槽功率:30 W
- 交流输入电压:100 – 240 V
- 风道方向:前至左
- 高度:4 U
- 电源类型:开放式
- 包含电源:是
- 后部 I/O:是
- 符合:ANSI/VITA 1.1-1997
- 深度:277.5 mm
- 高度:177 mm
- 宽度:449 mm
- 功率:350 W
目录编号:
20836-416
VME64x 系统,7 U,12 个插槽,开放式 PSU
- 产品类别:系统产品
- 插槽数:12
- 类型:19 英寸机架安装
- 背板类型:6 U VME64 扩展
- 数据传输:VME64;VME2eSST
- 单槽功率:30 W
- 交流输入电压:100 – 240 V
- 风道方向:前进风,后出风
- 高度:7 U
- 电源类型:开放式
- 包含电源:是
- 后部 I/O:是
- 符合:ANSI/VITA 1.1-1997
- 深度:355 mm
- 高度:310.35 mm
- 宽度:449 mm
- 功率:450 W
目录编号:
20836-717
VME64x 系统,8 U,21 个插槽,开放式 PSU
- 产品类别:系统产品
- 插槽数:21
- 类型:19 英寸机架安装
- 背板类型:6 U VME64 扩展
- 数据传输:VME64;VME2eSST
- 单槽功率:30 W
- 交流输入电压:100 – 240 V
- 风道方向:从下至上
- 高度:8 U
- 电源类型:开放式
- 包含电源:是
- 后部 I/O:是
- 符合:ANSI/VITA 1.1-1997
- 深度:412 mm
- 高度:354.8 mm
- 宽度:449 mm
- 功率:600 W
目录编号:
20836-820
VME64x 系统,加固式,10 U,12 个插槽,可插拔 PSU
- 产品类别:系统产品
- 插槽数:12
- 类型:加固型, 19" 机架安装
- 背板类型:6 U VME64 扩展
- 数据传输:VME64;VME2eSST
- 单槽功率:30 W
- 交流输入电压:100 – 240 V
- 风道方向:前进风,后出风
- 高度:10 U
- 电源类型:2块可插拔 PSU
- 包含电源:否
- 后部 I/O:是
- 符合:ANSI/VITA 1.1-1997
- 深度:490 mm
- 高度:443.7 mm
- 功率:500 W
- 宽度:480 mm
目录编号:
20836-280
VME64x 系统,塔式,4 U,Open Frame PSU
- 产品类别:系统产品
- 插槽数:7
- 类型:塔式
- 背板类型:6 U VME64 扩展
- 数据传输:VME64;VME2eSST
- 单槽功率:30 W
- 交流输入电压:100 – 240 V
- 风道方向:前进风,后出风
- 高度:10 U
- 电源类型:开放式
- 包含电源:是
- 后部 I/O:否
- 符合:ANSI/VITA 1.1-1997
- 深度:500 mm
- 高度:496.25 mm
- 宽度:177 mm
目录编号:
10836-050
VME64x 系统,塔式,5 U,可插拔 PSU
- 产品类别:系统产品
- 插槽数:7
- 类型:塔式
- 背板类型:6 U VME64 扩展
- 数据传输:VME64;VME2eSST
- 单槽功率:30 W
- 交流输入电压:100 – 240 V
- 风道方向:前进风,后出风
- 高度:10 U
- 电源类型:1块可插拔 PSU
- 包含电源:是
- 后部 I/O:是
- 符合:ANSI/VITA 1.1-1997
目录编号:
10836-045
VMEBus 系统,3 U,5 槽,Open Frame PSU
- 产品类别:系统产品
- 插槽数:5
- 类型:19 英寸机架安装
- 背板类型:6 U VME64
- 数据传输:VME64;VME2eSST
- 单槽功率:30 W
- 交流输入电压:100 – 240 V
- 风道方向:前至左
- 高度:3 U
- 电源类型:开放式
- 包含电源:是
- 后部 I/O:否
- 符合:ANSI/VITA 1.1‐1994
- 深度:277.5 mm
- 高度:132.55 mm
- 宽度:449 mm
- 功率:200 W
目录编号:
20836-310
VMEBus 系统,4 U,8 槽,Open Frame PSU
- 产品类别:系统产品
- 插槽数:8
- 类型:19 英寸机架安装
- 背板类型:6 U VME64
- 数据传输:VME64;VME2eSST
- 单槽功率:30 W
- 交流输入电压:100 – 240 V
- 风道方向:前至左
- 高度:4 U
- 电源类型:开放式
- 包含电源:是
- 后部 I/O:否
- 符合:ANSI/VITA 1.1‐1994
- 深度:277.5 mm
- 高度:177 mm
- 宽度:449 mm
- 功率:350 W
目录编号:
20836-415
VMEBus 系统,7 U,12 个插槽,适用电信传输模块,Open Frame PSU
- 产品类别:系统产品
- 插槽数:12
- 类型:19 英寸机架安装
- 背板类型:6 U VME64
- 数据传输:VME64;VME2eSST
- 单槽功率:30 W
- 交流输入电压:100 – 240 V
- 风道方向:前进风,后出风
- 高度:7 U
- 电源类型:开放式
- 包含电源:是
- 后部 I/O:是
- 符合:ANSI/VITA 1.1‐1994
- 深度:355 mm
- 高度:310.35 mm
- 宽度:449 mm
- 功率:450 W
目录编号:
20836-716
VMEBus 系统,7 U,12 槽,Open Frame PSU
- 产品类别:系统产品
- 插槽数:12
- 类型:19 英寸机架安装
- 背板类型:6 U VME64
- 数据传输:VME64;VME2eSST
- 单槽功率:30 W
- 交流输入电压:100 – 240 V
- 风道方向:从下至上
- 高度:7 U
- 电源类型:开放式
- 包含电源:是
- 后部 I/O:否
- 符合:ANSI/VITA 1.1‐1994
- 深度:355 mm
- 高度:310.35 mm
- 宽度:449 mm
- 功率:450 W
目录编号:
20836-715