丰富的测试转接卡和附件产品组合:
- 带 B、C、D、E、F 和 M 型 DIN 连接器的产品系列
- 含电压/电流测量区域、绕线引脚或跳线/桥接区域
- 机械套件和导轨轨道可将品种丰富的 3 U 测试转接板升级为定制 6 U 或 9 U 测试转接板
筛选条件
筛选条件
产品 | 41 个结果
C 型测试适配器,C96,6 U,160 mm,2L,U/I
- 产品类别:测试转接卡
- 类型:C 型
- 连接器类型:C96
- 板长度:160 mm
- 高度:6 U
- 测量范围:电流;电压
- 层数:2
目录编号:
23022-602
C 型测试适配器,C96,6 U,160 mm,4L,U/I
- 产品类别:测试转接卡
- 类型:C 型
- 连接器类型:C96
- 板长度:160 mm
- 高度:6 U
- 测量范围:电流;电压
- 层数:4
目录编号:
23022-603
C 型测试适配器,C96,6 U,220 mm,2L,U/I
- 产品类别:测试转接卡
- 类型:C 型
- 连接器类型:C96
- 板长度:220 mm
- 高度:6 U
- 测量范围:电流;电压
- 层数:2
目录编号:
23022-652
C 型测试适配器,C96,6 U,280 mm,2L,U/I
- 产品类别:测试转接卡
- 类型:C 型
- 连接器类型:C96
- 板长度:280 mm
- 高度:6 U
- 测量范围:电流;电压
- 层数:2
目录编号:
23022-700
适用于 VMEbus 的测试转接头,P1,3 U,160 mm
- 产品类别:测试转接卡
- 类型:VMEbus
- 连接器类型:C96,系统总线
- 板长度:160 mm
- 高度:3 U
- 测量范围:电流;电压
- 层数:6
目录编号:
23021-001
适用于 VMEbus 的测试转接头,P1,3 U,220 mm
- 产品类别:测试转接卡
- 类型:VMEbus
- 连接器类型:C96,系统总线
- 板长度:220 mm
- 高度:3 U
- 测量范围:电流;电压
- 层数:6
目录编号:
23021-002
适用于 VMEbus 的测试转接头,P1,P2,6 U,220 mm
- 产品类别:测试转接卡
- 类型:VMEbus
- 连接器类型:C96,系统总线;C96,I/O 总线
- 板长度:220 mm
- 高度:6 U
- 测量范围:电流;电压
- 层数:6
目录编号:
23022-004
适用于 VMEbus 的测试转接头,P1,P2,6 U,280 mm
- 产品类别:测试转接卡
- 类型:VMEbus
- 连接器类型:C96,系统总线;C96,I/O 总线
- 板长度:280 mm
- 高度:6 U
- 测量范围:电流;电压
- 层数:6
目录编号:
23022-010
适用于 VMEbus 的测试转接头,P1,P2,C96,6 U,160 mm
- 产品类别:测试转接卡
- 类型:VMEbus
- 连接器类型:C96,系统总线;C96,I/O 总线
- 板长度:160 mm
- 高度:6 U
- 测量范围:电流;电压
- 层数:6
目录编号:
23022-002
适用于 VMEbus 的测试转接头,P2,3 U,160 mm
- 产品类别:测试转接卡
- 类型:VMEbus
- 连接器类型:C96,I/O 总线
- 板长度:160 mm
- 高度:3 U
- 测量范围:电流;电压
- 层数:6
目录编号:
23021-100
适用于 VMEbus 的测试转接头,P2,3 U,220 mm
- 产品类别:测试转接卡
- 类型:VMEbus
- 连接器类型:C96,I/O 总线
- 板长度:220 mm
- 高度:3 U
- 测量范围:电流;电压
- 层数:6
目录编号:
23021-101