丰富的测试转接卡和附件产品组合:
- 带 B、C、D、E、F 和 M 型 DIN 连接器的产品系列
- 含电压/电流测量区域、绕线引脚或跳线/桥接区域
- 机械套件和导轨轨道可将品种丰富的 3 U 测试转接板升级为定制 6 U 或 9 U 测试转接板
筛选条件
筛选条件
产品 | 41 个结果
适于 DIN 连接器的 B 型测试适配器,3 U,160 mm
- 产品类别:测试转接卡
- 类型:B 型
- 连接器类型:B64
- 板长度:160 mm
- 高度:3 U
- 测量范围:电流;电压
- 层数:1
目录编号:
23021-607
适于 DIN 连接器的 B 型测试适配器,3 U,220 mm
- 产品类别:测试转接卡
- 类型:B 型
- 连接器类型:B64
- 板长度:220 mm
- 高度:3 U
- 测量范围:电流;电压
- 层数:1
目录编号:
23021-651
适于 DIN 连接器的 D 型测试适配器,3 U,160 mm,U
- 产品类别:测试转接卡
- 类型:D 型
- 连接器类型:D32
- 板长度:160 mm
- 高度:3 U
- 测量范围:电压
- 层数:1
目录编号:
23021-604
适于 DIN 连接器的 D 型测试适配器,3 U,160 mm,U/I
- 产品类别:测试转接卡
- 类型:D 型
- 连接器类型:D32
- 板长度:160 mm
- 高度:3 U
- 测量范围:电流;电压
- 层数:1
目录编号:
23021-611
适于 DIN 连接器的 D 型测试适配器,3 U,220 mm,U/I
- 产品类别:测试转接卡
- 类型:D 型
- 连接器类型:D32
- 板长度:220 mm
- 高度:3 U
- 测量范围:电流;电压
- 层数:1
目录编号:
23021-655
适于 DIN 连接器的 E 型测试适配器,3 U,220 mm
- 产品类别:测试转接卡
- 类型:E 型
- 连接器类型:E48
- 板长度:220 mm
- 高度:3 U
- 测量范围:电流;电压
- 层数:2
目录编号:
23021-656
适于 DIN 连接器的 F 型测试适配器,3 U,160 mm,U
- 产品类别:测试转接卡
- 类型:F 型
- 连接器类型:F48
- 板长度:160 mm
- 高度:3 U
- 测量范围:电压
- 层数:2
目录编号:
23021-605
适于 DIN 连接器的 F 型测试适配器,3 U,160 mm,U/I
- 产品类别:测试转接卡
- 类型:F 型
- 连接器类型:F48
- 板长度:160 mm
- 高度:3 U
- 测量范围:电流;电压
- 层数:2
目录编号:
23021-613
适于 DIN 连接器的 F 型测试适配器,3 U,220 mm,U/I
- 产品类别:测试转接卡
- 类型:F 型
- 连接器类型:F48
- 板长度:220 mm
- 高度:3 U
- 测量范围:电流;电压
- 层数:2
目录编号:
23021-657
适于 DIN 连接器的 F 型测试适配器,6 U,160 mm,U/I
- 产品类别:测试转接卡
- 类型:F 型
- 连接器类型:F48
- 板长度:160 mm
- 高度:6 U
- 测量范围:电流;电压
- 层数:2
目录编号:
23022-604
适于 DIN 连接器的 M 型测试适配器,3 U,160 mm,U/I
- 产品类别:测试转接卡
- 类型:M 型
- 连接器类型:M (F24/H7)
- 板长度:160 mm
- 高度:3 U
- 测量范围:电流;电压
- 层数:2
目录编号:
23021-616
C 型测试适配器,C64,3 U,160 mm,1L,U/I
- 产品类别:测试转接卡
- 类型:C 型
- 连接器类型:C64
- 板长度:160 mm
- 高度:3 U
- 测量范围:电流;电压
- 层数:1
目录编号:
23021-608
C 型测试适配器,C64,3 U,220 mm,1L,U/I
- 产品类别:测试转接卡
- 类型:C 型
- 连接器类型:C64
- 板长度:220 mm
- 高度:3 U
- 测量范围:电流;电压
- 层数:1
目录编号:
23021-652
C 型测试适配器,C64,6 U,160 mm,1L,U/I
- 产品类别:测试转接卡
- 类型:C 型
- 连接器类型:C64
- 板长度:160 mm
- 高度:6 U
- 测量范围:电流;电压
- 层数:1
目录编号:
23022-601
C 型测试适配器,C96,3 U,160 mm,2L,U
- 产品类别:测试转接卡
- 类型:C 型
- 连接器类型:C96
- 板长度:160 mm
- 高度:3 U
- 测量范围:电压
- 层数:2
目录编号:
23021-603
C 型测试适配器,C96,3 U,160 mm,2L,U/I
- 产品类别:测试转接卡
- 类型:C 型
- 连接器类型:C96
- 板长度:160 mm
- 高度:3 U
- 测量范围:电流;电压
- 层数:2
目录编号:
23021-609
C 型测试适配器,C96,3 U,160 mm,4L,U/I
- 产品类别:测试转接卡
- 类型:C 型
- 连接器类型:C96
- 板长度:160 mm
- 高度:3 U
- 测量范围:电流;电压
- 层数:4
目录编号:
23021-610
C 型测试适配器,C96,3 U,220 mm,2L,U/I
- 产品类别:测试转接卡
- 类型:C 型
- 连接器类型:C96
- 板长度:220 mm
- 高度:3 U
- 测量范围:电流;电压
- 层数:2
目录编号:
23021-653
C 型测试适配器,C96,3 U,220 mm,4L,U/I
- 产品类别:测试转接卡
- 类型:C 型
- 连接器类型:C96
- 板长度:220 mm
- 高度:3 U
- 测量范围:电流;电压
- 层数:4
目录编号:
23021-654
C 型测试适配器,C96,3 U,280 mm,2L,U/I
- 产品类别:测试转接卡
- 类型:C 型
- 连接器类型:C96
- 板长度:280 mm
- 高度:3 U
- 测量范围:电流;电压
- 层数:2
目录编号:
23021-700
C 型测试适配器,C96,3 U,280 mm,4L,U/I
- 产品类别:测试转接卡
- 类型:C 型
- 连接器类型:C96
- 板长度:280 mm
- 高度:3 U
- 测量范围:电流;电压
- 层数:4
目录编号:
23021-701
C 型测试适配器,C96,3 U,340 mm,4L,U/I
- 产品类别:测试转接卡
- 类型:C 型
- 连接器类型:C96
- 板长度:340 mm
- 高度:3 U
- 测量范围:电流;电压
- 层数:4
目录编号:
23021-750