服务器机架的高可靠性:
- 1.600kg 的高静态负载
- 优化电缆管理
- 可以以 25mm 为间隔轻松调整 19" 机架尺寸规格
- 适合安装在通道封闭结构中,可选配面板
- 智能配电装置 (PDU)
- 高效冷却解决方案
- 远程监控和控制
筛选条件
筛选条件
产品 | 10 个结果
Varistar CP 服务器机柜,RAL 7021,并排,42 U,2000 高,600 宽,1200 深
- 产品类别:机架
- 产品系列:Varistar CP
- 类型:并排
- 框架材料:碳钢
- 保护层材料:碳钢
- 保护层颜色:暗灰色
- 保护层颜色代码:RAL 7021
- 高度:42 U
- 高度:2000 mm
- 宽度:600 mm
- 深度:1200 mm
- 静态负载:1600 kg / 3500 lbf
- 动态负载:2200 lbf / 1000 kg
目录编号:
10630-023
Varistar CP 服务器机柜,RAL 7021,并排,42 U,2000 高,800 宽,1200 深
- 产品类别:机架
- 产品系列:Varistar CP
- 类型:并排
- 框架材料:碳钢
- 保护层材料:碳钢
- 保护层颜色:暗灰色
- 保护层颜色代码:RAL 7021
- 高度:42 U
- 高度:2000 mm
- 宽度:800 mm
- 深度:1200 mm
- 静态负载:1600 kg / 3500 lbf
- 动态负载:2200 lbf / 1000 kg
目录编号:
10630-024
Varistar CP 服务器机柜,RAL 7021,并排,47 U,2200 高,600 宽,1200 深
- 产品类别:机架
- 产品系列:Varistar CP
- 类型:并排
- 框架材料:碳钢
- 保护层材料:碳钢
- 保护层颜色:暗灰色
- 保护层颜色代码:RAL 7021
- 高度:47 U
- 高度:2200 mm
- 宽度:600 mm
- 深度:1200 mm
- 静态负载:1600 kg / 3500 lbf
- 动态负载:2200 lbf / 1000 kg
目录编号:
10630-025
Varistar CP 服务器机柜,RAL 7021,并排,47 U,2200 高,800 宽,1200 深
- 产品类别:机架
- 产品系列:Varistar CP
- 类型:并排
- 框架材料:碳钢
- 保护层材料:碳钢
- 保护层颜色:暗灰色
- 保护层颜色代码:RAL 7021
- 高度:47 U
- 高度:2200 mm
- 宽度:800 mm
- 深度:1200 mm
- 静态负载:1600 kg / 3500 lbf
- 动态负载:2200 lbf / 1000 kg
目录编号:
10630-026
VariStar CP 服务器机柜,RAL 7021,单,42 U,2000 高,600 宽,1200 深
- 产品类别:机架
- 产品系列:Varistar CP
- 类型:标准
- 框架材料:碳钢
- 保护层材料:碳钢
- 保护层颜色:暗灰色
- 保护层颜色代码:RAL 7021
- 高度:42 U
- 高度:2000 mm
- 宽度:600 mm
- 深度:1200 mm
- 静态负载:1600 kg / 3500 lbf
- 动态负载:2200 lbf / 1000 kg
目录编号:
10630-017
VariStar CP 服务器机柜,RAL 7021,单,42 U,2000 高,800 宽,1200 深
- 产品类别:机架
- 产品系列:Varistar CP
- 类型:标准
- 框架材料:碳钢
- 保护层材料:碳钢
- 保护层颜色:暗灰色
- 保护层颜色代码:RAL 7021
- 高度:42 U
- 高度:2000 mm
- 宽度:800 mm
- 深度:1200 mm
- 静态负载:1600 kg / 3500 lbf
- 动态负载:2200 lbf / 1000 kg
目录编号:
10630-018
VariStar CP 服务器机柜,RAL 7021,单,47 U,2200 高,600 宽,1200 深
- 产品类别:机架
- 产品系列:Varistar CP
- 类型:标准
- 框架材料:碳钢
- 保护层材料:碳钢
- 保护层颜色:暗灰色
- 保护层颜色代码:RAL 7021
- 高度:47 U
- 高度:2200 mm
- 宽度:600 mm
- 深度:1200 mm
- 静态负载:1600 kg / 3500 lbf
- 动态负载:2200 lbf / 1000 kg
目录编号:
10630-019
VariStar CP 服务器机柜,RAL 7021,单,47 U,2200 高,800 宽,1200 深
- 产品类别:机架
- 产品系列:Varistar CP
- 类型:标准
- 框架材料:碳钢
- 保护层材料:碳钢
- 保护层颜色:暗灰色
- 保护层颜色代码:RAL 7021
- 高度:47 U
- 高度:2200 mm
- 宽度:800 mm
- 深度:1200 mm
- 静态负载:1600 kg / 3500 lbf
- 动态负载:2200 lbf / 1000 kg
目录编号:
10630-020
VariStar CP 服务器机柜,RAL 7021,带脚轮,42 U,2000 高,600 宽,1200 深
- 产品类别:机架
- 产品系列:Varistar CP
- 类型:移动
- 框架材料:碳钢
- 保护层材料:碳钢
- 保护层颜色:暗灰色
- 保护层颜色代码:RAL 7021
- 高度:42 U
- 高度:2000 mm
- 宽度:600 mm
- 深度:1200 mm
- 静态负载:1600 kg / 3500 lbf
- 动态负载:2200 lbf / 1000 kg
目录编号:
10630-021
VariStar CP 服务器机柜,RAL 7021,带脚轮,42 U,2000 高,800 宽,1200 深
- 产品类别:机架
- 产品系列:Varistar CP
- 类型:移动
- 框架材料:碳钢
- 保护层材料:碳钢
- 保护层颜色:暗灰色
- 保护层颜色代码:RAL 7021
- 高度:42 U
- 高度:2000 mm
- 宽度:800 mm
- 深度:1200 mm
- 静态负载:1600 kg / 3500 lbf
- 动态负载:2200 lbf / 1000 kg
目录编号:
10630-022