340 Wedge-Tainer
- 提供金色化学镀膜,透明化学镀膜、,黑色阳极氧化,黑色硬阳极氧化,或无化学镀镍处理
- 重量 2.65 克/厘米(0.224 盎司/英寸)
- 灵活的安装选项
- 3 或 5 段,楔形夹持器设计
- 螺杆驱动
- 长度 76.2 mm(3.0 英寸)至 317.5 mm(12.5 英寸),以12.7 mm(0.5 英寸)为单位递增
- 插入深度 5.84 毫米(0.230 英寸),适用于 VME/cPCI 的 V 型号:2.29 毫米(0.090 英寸)
- 适用于金属材料应用
数据如有更改,恕不另行通知
WEDGE-LOK/CARD-LOK 配置器
使用下拉菜单配置 Wedge-Lok / Card-Lok。每次选择后,目录号将自动更新。
您所在区域的经销商
以下是当前商品有库存的经销商名单:
经销商 | 数量 | 库存日期 | ||
---|---|---|---|---|
没有可用信息。 |
其他产品详情
混合设计(凹槽和 Card Lok 相结合),用于在冷壁或金属薄板应用中固定 PCB 和传热。适用情况:Card Lok 无法安装在 PCB 上;或机加工冷壁插槽不可用,或无需降低成本时。
⚠警告:本产品可能使您接触包括铬(六价化合物)在内的化学物质,在加州已知铬会导致癌症和生殖健康问题。欲了解更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov。
nVent 可能会不定期修改其产品技术参数以符合适用的工业、军用或其他相关标准。除非另有书面协定,否则已取消或被取代的军用规格将被最新规格替代并完成认证。无论您是否已获得此类修改的通知,即使不同于原始技术参数或客户引用的技术参数,符合此类(最新或替代)技术参数的产品将被视为完全符合要求的合格产品。