跳转至主要内容

请选择您的国家/地区/语言偏好

上架式机箱

适用于安装在 19 英寸兼容机柜中的 19 英寸兼容或独立电子组件的机架安装机箱:

  • RatiopacPRO/ -Air:尺寸灵活,带适用于兼容 19” 或单个电子组件的高级冷却和 EMC 屏蔽选项
  • Inpac:提供具有强大机械稳定性的坚固机箱,适用于带单个重型电子组件的非屏蔽应用

产品 | 88 个结果

Inpac 19 英寸机箱,2 U,84 HP,254.5 mm

  • 产品类别:机箱
  • 产品系列:Inpac
  • 高度:2 U
  • 宽度:84 HP
    • 深度:254.5 mm
    • EMC 屏蔽:否
    • 静态负载:15 公斤
    • 安装: 机架
    • 符合:IEC 60297-3-101
    • 包装数量:1
目录编号:
10828-171

Inpac 19 英寸机箱,2 U,84 HP,314.5 mm

  • 产品类别:机箱
  • 产品系列:Inpac
  • 高度:2 U
  • 宽度:84 HP
    • 深度:314.5 mm
    • EMC 屏蔽:否
    • 静态负载:15 公斤
    • 安装: 机架
    • 符合:IEC 60297-3-101
    • 包装数量:1
目录编号:
10828-172

Inpac 19 英寸机箱,2 U,84 HP,374.5 mm

  • 产品类别:机箱
  • 产品系列:Inpac
  • 高度:2 U
  • 宽度:84 HP
    • 深度:374.5 mm
    • EMC 屏蔽:否
    • 静态负载:15 公斤
    • 安装: 机架
    • 符合:IEC 60297-3-101
    • 包装数量:1
目录编号:
10828-173

Inpac 19 英寸机箱,3 U,84 HP,254.5 mm

  • 产品类别:机箱
  • 产品系列:Inpac
  • 高度:3 U
  • 宽度:84 HP
    • 深度:254.5 mm
    • EMC 屏蔽:否
    • 静态负载:15 公斤
    • 安装: 机架
    • 符合:IEC 60297-3-101
    • 包装数量:1
目录编号:
10828-151

Inpac 19 英寸机箱,3 U,84 HP,314.5 mm

  • 产品类别:机箱
  • 产品系列:Inpac
  • 高度:3 U
  • 宽度:84 HP
    • 深度:314.5 mm
    • EMC 屏蔽:否
    • 静态负载:15 公斤
    • 安装: 机架
    • 符合:IEC 60297-3-101
    • 包装数量:1
目录编号:
10828-152

Inpac 19 英寸机箱,3 U,84 HP,374.5 mm

  • 产品类别:机箱
  • 产品系列:Inpac
  • 高度:3 U
  • 宽度:84 HP
    • 深度:374.5 mm
    • EMC 屏蔽:否
    • 静态负载:15 公斤
    • 安装: 机架
    • 符合:IEC 60297-3-101
    • 包装数量:1
目录编号:
10828-153

Inpac 19 英寸机箱,3 U,84 HP,434.5 mm

  • 产品类别:机箱
  • 产品系列:Inpac
  • 高度:3 U
  • 宽度:84 HP
    • 深度:434.5 mm
    • EMC 屏蔽:否
    • 静态负载:15 公斤
    • 安装: 机架
    • 符合:IEC 60297-3-101
    • 包装数量:1
目录编号:
10828-154

Inpac 19 英寸机箱,4 U,84 HP,254.5 mm

  • 产品类别:机箱
  • 产品系列:Inpac
  • 高度:4 U
  • 宽度:84 HP
    • 深度:254.5 mm
    • EMC 屏蔽:否
    • 静态负载:15 公斤
    • 安装: 机架
    • 符合:IEC 60297-3-101
    • 包装数量:1
目录编号:
10828-156

Inpac 19 英寸机箱,4 U,84 HP,314.5 mm

  • 产品类别:机箱
  • 产品系列:Inpac
  • 高度:4 U
  • 宽度:84 HP
    • 深度:314.5 mm
    • EMC 屏蔽:否
    • 静态负载:15 公斤
    • 安装: 机架
    • 符合:IEC 60297-3-101
    • 包装数量:1
目录编号:
10828-157

Inpac 19 英寸机箱,4 U,84 HP,374.5 mm

  • 产品类别:机箱
  • 产品系列:Inpac
  • 高度:4 U
  • 宽度:84 HP
    • 深度:374.5 mm
    • EMC 屏蔽:否
    • 静态负载:15 公斤
    • 安装: 机架
    • 符合:IEC 60297-3-101
    • 包装数量:1
目录编号:
10828-158

Inpac 19 英寸机箱,4 U,84 HP,434.5 mm

  • 产品类别:机箱
  • 产品系列:Inpac
  • 高度:4 U
  • 宽度:84 HP
    • 深度:434.5 mm
    • EMC 屏蔽:否
    • 静态负载:15 公斤
    • 安装: 机架
    • 符合:IEC 60297-3-101
    • 包装数量:1
目录编号:
10828-159

Inpac 19 英寸机箱,6 U,84 HP,374.5 mm

  • 产品类别:机箱
  • 产品系列:Inpac
  • 高度:6 U
  • 宽度:84 HP
    • 深度:374.5 mm
    • EMC 屏蔽:否
    • 静态负载:15 公斤
    • 安装: 机架
    • 符合:IEC 60297-3-101
    • 包装数量:1
目录编号:
10828-168

InPac,19" 机箱,6 U,84 HP,435.5 mm

  • 产品类别:机箱
  • 产品系列:Inpac
  • 高度:6 U
  • 宽度:84 HP
    • 深度:434.5 mm
    • EMC 屏蔽:否
    • 静态负载:15 公斤
    • 安装: 机架
    • 符合:IEC 60297-3-101
    • 包装数量:1
目录编号:
10828-169

RatiopacPRO 19" 机架安装机箱,可改装的屏蔽,带把手,2 U,84 HP,255 mm

  • 产品类别:机箱
  • 产品系列:RatiopacPRO
  • 类型:用于安装单个电子器件的仪器箱
  • 高度:2 U
    • 高度:88.1 mm
    • 有效高度:67.9 mm
    • 宽度:84 HP
    • 宽度:448.9 mm
    • 有效宽度:432 mm
    • 深度:255.5 mm
    • EMC 屏蔽:无 (支持升级)
    • 静态负载:25 公斤
    • 保护等级:IP20
    • 前框架结构:带把手的19安装支架;水平轨道
    • 冷却选项:否
    • 符合:IEC 60297-3-101;IEC 60297-3-102;IEEE 1101.1;IEEE 1101.10;IEEE 1101.11
    • 包装数量:1
目录编号:
24572-620

RatiopacPRO 19" 机架安装机箱,可改装的屏蔽,带把手,2 U,84 HP,315 mm

  • 产品类别:机箱
  • 产品系列:RatiopacPRO
  • 类型:用于安装单个电子器件的仪器箱
  • 高度:2 U
    • 高度:88.1 mm
    • 有效高度:67.9 mm
    • 宽度:84 HP
    • 宽度:448.9 mm
    • 有效宽度:432 mm
    • 深度:315.5 mm
    • EMC 屏蔽:无 (支持升级)
    • 静态负载:25 公斤
    • 保护等级:IP20
    • 前框架结构:带把手的19安装支架;水平轨道
    • 冷却选项:否
    • 符合:IEC 60297-3-101;IEC 60297-3-102;IEEE 1101.1;IEEE 1101.10;IEEE 1101.11
    • 包装数量:1
目录编号:
24572-623

RatiopacPRO 19" 机架安装机箱,可改装的屏蔽,带把手,2 U,84 HP,375 mm

  • 产品类别:机箱
  • 产品系列:RatiopacPRO
  • 类型:用于安装单个电子器件的仪器箱
  • 高度:2 U
    • 高度:88.1 mm
    • 有效高度:67.9 mm
    • 宽度:84 HP
    • 宽度:448.9 mm
    • 有效宽度:432 mm
    • 深度:375.5 mm
    • EMC 屏蔽:无 (支持升级)
    • 静态负载:25 公斤
    • 保护等级:IP20
    • 前框架结构:带把手的19安装支架;水平轨道
    • 冷却选项:否
    • 符合:IEC 60297-3-101;IEC 60297-3-102;IEEE 1101.1;IEEE 1101.10;IEEE 1101.11
    • 包装数量:1
目录编号:
24572-624

RatiopacPRO 19" 机架安装机箱,可改装的屏蔽,带把手,2 U,84 HP,435 mm

  • 产品类别:机箱
  • 产品系列:RatiopacPRO
  • 类型:用于安装单个电子器件的仪器箱
  • 高度:2 U
    • 高度:88.1 mm
    • 有效高度:67.9 mm
    • 宽度:84 HP
    • 宽度:448.9 mm
    • 有效宽度:432 mm
    • 深度:435.5 mm
    • EMC 屏蔽:无 (支持升级)
    • 静态负载:25 公斤
    • 保护等级:IP20
    • 前框架结构:带把手的19安装支架;水平轨道
    • 冷却选项:否
    • 符合:IEC 60297-3-101;IEC 60297-3-102;IEEE 1101.1;IEEE 1101.10;IEEE 1101.11
    • 包装数量:1
目录编号:
24572-625

RatiopacPRO 19" 机架安装机箱,可改装的屏蔽,带把手,2 U,84 HP,495 mm

  • 产品类别:机箱
  • 产品系列:RatiopacPRO
  • 类型:用于安装单个电子器件的仪器箱
  • 高度:2 U
    • 高度:88.1 mm
    • 有效高度:67.9 mm
    • 宽度:84 HP
    • 宽度:448.9 mm
    • 有效宽度:432 mm
    • 深度:495.5 mm
    • EMC 屏蔽:无 (支持升级)
    • 静态负载:25 公斤
    • 保护等级:IP20
    • 前框架结构:带把手的19安装支架;水平轨道
    • 冷却选项:否
    • 符合:IEC 60297-3-101;IEC 60297-3-102;IEEE 1101.1;IEEE 1101.10;IEEE 1101.11
    • 包装数量:1
目录编号:
24572-626

RatiopacPRO 19" 机架安装机箱,可改装的屏蔽,带把手,3 U,84 HP,255 mm

  • 产品类别:机箱
  • 产品系列:RatiopacPRO
  • 类型:用于安装单个电子器件的仪器箱
  • 高度:3 U
    • 高度:132.6 mm
    • 有效高度:112.3 mm
    • 宽度:84 HP
    • 宽度:448.9 mm
    • 有效宽度:432 mm
    • 深度:255.5 mm
    • EMC 屏蔽:无 (支持升级)
    • 静态负载:25 公斤
    • 保护等级:IP20
    • 前框架结构:带把手的19安装支架;水平轨道
    • 冷却选项:否
    • 符合:IEC 60297-3-101;IEC 60297-3-102;IEEE 1101.1;IEEE 1101.10;IEEE 1101.11
    • 包装数量:1
目录编号:
24572-630

RatiopacPRO 19" 机架安装机箱,可改装的屏蔽,带把手,3 U,84 HP,315 mm

  • 产品类别:机箱
  • 产品系列:RatiopacPRO
  • 类型:用于安装单个电子器件的仪器箱
  • 高度:3 U
    • 高度:132.6 mm
    • 有效高度:112.3 mm
    • 宽度:84 HP
    • 宽度:448.9 mm
    • 有效宽度:432 mm
    • 深度:315.5 mm
    • EMC 屏蔽:无 (支持升级)
    • 静态负载:25 公斤
    • 保护等级:IP20
    • 前框架结构:带把手的19安装支架;水平轨道
    • 冷却选项:否
    • 符合:IEC 60297-3-101;IEC 60297-3-102;IEEE 1101.1;IEEE 1101.10;IEEE 1101.11
    • 包装数量:1
目录编号:
24572-633

RatiopacPRO 19" 机架安装机箱,可改装的屏蔽,带把手,3 U,84 HP,375 mm

  • 产品类别:机箱
  • 产品系列:RatiopacPRO
  • 类型:用于安装单个电子器件的仪器箱
  • 高度:3 U
    • 高度:132.6 mm
    • 有效高度:112.3 mm
    • 宽度:84 HP
    • 宽度:448.9 mm
    • 有效宽度:432 mm
    • 深度:375.5 mm
    • EMC 屏蔽:无 (支持升级)
    • 静态负载:25 公斤
    • 保护等级:IP20
    • 前框架结构:带把手的19安装支架;水平轨道
    • 冷却选项:否
    • 符合:IEC 60297-3-101;IEC 60297-3-102;IEEE 1101.1;IEEE 1101.10;IEEE 1101.11
    • 包装数量:1
目录编号:
24572-634

RatiopacPRO 19" 机架安装机箱,可改装的屏蔽,带把手,3 U,84 HP,435 mm

  • 产品类别:机箱
  • 产品系列:RatiopacPRO
  • 类型:用于安装单个电子器件的仪器箱
  • 高度:3 U
    • 高度:132.6 mm
    • 有效高度:112.3 mm
    • 宽度:84 HP
    • 宽度:448.9 mm
    • 有效宽度:432 mm
    • 深度:435.5 mm
    • EMC 屏蔽:无 (支持升级)
    • 静态负载:25 公斤
    • 保护等级:IP20
    • 前框架结构:带把手的19安装支架;水平轨道
    • 冷却选项:否
    • 符合:IEC 60297-3-101;IEC 60297-3-102;IEEE 1101.1;IEEE 1101.10;IEEE 1101.11
    • 包装数量:1
目录编号:
24572-635

RatiopacPRO 19" 机架安装机箱,可改装的屏蔽,带把手,3 U,84 HP,495 mm

  • 产品类别:机箱
  • 产品系列:RatiopacPRO
  • 类型:用于安装单个电子器件的仪器箱
  • 高度:3 U
    • 高度:132.6 mm
    • 有效高度:112.3 mm
    • 宽度:84 HP
    • 宽度:448.9 mm
    • 有效宽度:432 mm
    • 深度:495.5 mm
    • EMC 屏蔽:无 (支持升级)
    • 静态负载:25 公斤
    • 保护等级:IP20
    • 前框架结构:带把手的19安装支架;水平轨道
    • 冷却选项:否
    • 符合:IEC 60297-3-101;IEC 60297-3-102;IEEE 1101.1;IEEE 1101.10;IEEE 1101.11
    • 包装数量:1
目录编号:
24572-636

RatiopacPRO 19" 机架安装机箱,可改装的屏蔽,带把手,4 U,84 HP,255 mm

  • 产品类别:机箱
  • 产品系列:RatiopacPRO
  • 类型:用于安装单个电子器件的仪器箱
  • 高度:4 U
    • 高度:177 mm
    • 有效高度:156.8 mm
    • 宽度:84 HP
    • 宽度:448.9 mm
    • 有效宽度:432 mm
    • 深度:255.5 mm
    • EMC 屏蔽:无 (支持升级)
    • 静态负载:25 公斤
    • 保护等级:IP20
    • 前框架结构:带把手的19安装支架;水平轨道
    • 冷却选项:否
    • 符合:IEC 60297-3-101;IEC 60297-3-102;IEEE 1101.1;IEEE 1101.10;IEEE 1101.11
    • 包装数量:1
目录编号:
24572-640

RatiopacPRO 19" 机架安装机箱,可改装的屏蔽,带把手,4 U,84 HP,315 mm

  • 产品类别:机箱
  • 产品系列:RatiopacPRO
  • 类型:用于安装单个电子器件的仪器箱
  • 高度:4 U
    • 高度:177 mm
    • 有效高度:156.8 mm
    • 宽度:84 HP
    • 宽度:448.9 mm
    • 有效宽度:432 mm
    • 深度:315.5 mm
    • EMC 屏蔽:无 (支持升级)
    • 静态负载:25 公斤
    • 保护等级:IP20
    • 前框架结构:带把手的19安装支架;水平轨道
    • 冷却选项:否
    • 符合:IEC 60297-3-101;IEC 60297-3-102;IEEE 1101.1;IEEE 1101.10;IEEE 1101.11
    • 包装数量:1
目录编号:
24572-643

RatiopacPRO 19" 机架安装机箱,可改装的屏蔽,带把手,4 U,84 HP,375 mm

  • 产品类别:机箱
  • 产品系列:RatiopacPRO
  • 类型:用于安装单个电子器件的仪器箱
  • 高度:4 U
    • 高度:177 mm
    • 有效高度:156.8 mm
    • 宽度:84 HP
    • 宽度:448.9 mm
    • 有效宽度:432 mm
    • 深度:375.5 mm
    • EMC 屏蔽:无 (支持升级)
    • 静态负载:25 公斤
    • 保护等级:IP20
    • 前框架结构:带把手的19安装支架;水平轨道
    • 冷却选项:否
    • 符合:IEC 60297-3-101;IEC 60297-3-102;IEEE 1101.1;IEEE 1101.10;IEEE 1101.11
    • 包装数量:1
目录编号:
24572-644

RatiopacPRO 19" 机架安装机箱,可改装的屏蔽,带把手,4 U,84 HP,435 mm

  • 产品类别:机箱
  • 产品系列:RatiopacPRO
  • 类型:用于安装单个电子器件的仪器箱
  • 高度:4 U
    • 高度:177 mm
    • 有效高度:156.8 mm
    • 宽度:84 HP
    • 宽度:448.9 mm
    • 有效宽度:432 mm
    • 深度:435.5 mm
    • EMC 屏蔽:无 (支持升级)
    • 静态负载:25 公斤
    • 保护等级:IP20
    • 前框架结构:带把手的19安装支架;水平轨道
    • 冷却选项:否
    • 符合:IEC 60297-3-101;IEC 60297-3-102;IEEE 1101.1;IEEE 1101.10;IEEE 1101.11
    • 包装数量:1
目录编号:
24572-645

RatiopacPRO 19" 机架安装机箱,可改装的屏蔽,带把手,4 U,84 HP,495 mm

  • 产品类别:机箱
  • 产品系列:RatiopacPRO
  • 类型:用于安装单个电子器件的仪器箱
  • 高度:4 U
    • 高度:177 mm
    • 有效高度:156.8 mm
    • 宽度:84 HP
    • 宽度:448.9 mm
    • 有效宽度:432 mm
    • 深度:495.5 mm
    • EMC 屏蔽:无 (支持升级)
    • 静态负载:25 公斤
    • 保护等级:IP20
    • 前框架结构:带把手的19安装支架;水平轨道
    • 冷却选项:否
    • 符合:IEC 60297-3-101;IEC 60297-3-102;IEEE 1101.1;IEEE 1101.10;IEEE 1101.11
    • 包装数量:1
目录编号:
24572-646

RatiopacPRO 19" 机架安装机箱,可改装的屏蔽,带把手,6 U,84 HP,255 mm

  • 产品类别:机箱
  • 产品系列:RatiopacPRO
  • 类型:用于安装单个电子器件的仪器箱
  • 高度:6 U
    • 高度:265.9 mm
    • 有效高度:245.7 mm
    • 宽度:84 HP
    • 宽度:448.9 mm
    • 有效宽度:432 mm
    • 深度:255.5 mm
    • EMC 屏蔽:无 (支持升级)
    • 静态负载:25 公斤
    • 保护等级:IP20
    • 前框架结构:带把手的19安装支架;水平轨道
    • 冷却选项:否
    • 符合:IEC 60297-3-101;IEC 60297-3-102;IEEE 1101.1;IEEE 1101.10;IEEE 1101.11
    • 包装数量:1
目录编号:
24572-660

RatiopacPRO 19" 机架安装机箱,可改装的屏蔽,带把手,6 U,84 HP,315 mm

  • 产品类别:机箱
  • 产品系列:RatiopacPRO
  • 类型:用于安装单个电子器件的仪器箱
  • 高度:6 U
    • 高度:265.9 mm
    • 有效高度:245.7 mm
    • 宽度:84 HP
    • 宽度:448.9 mm
    • 有效宽度:432 mm
    • 深度:315.5 mm
    • EMC 屏蔽:无 (支持升级)
    • 静态负载:25 公斤
    • 保护等级:IP20
    • 前框架结构:带把手的19安装支架;水平轨道
    • 冷却选项:否
    • 符合:IEC 60297-3-101;IEC 60297-3-102;IEEE 1101.1;IEEE 1101.10;IEEE 1101.11
    • 包装数量:1
目录编号:
24572-663
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink