筛选条件
筛选条件
产品 | 5 个结果
CPCI 电源背板,带 P 47 连接器,3 U,16 HP,2x P47
- 产品类别:背板
- 插槽数:2
- 高度:3 U
- 背板类型:CPCI电源背板,带P47插座
- 槽宽:8 HP
- 连接器类型:P47
- 电源连接器类型:(2) P47
- Utility连接器类型:SMCQ,12 针;MicroMatch,10 针
- 宽度:80.3 mm
目录编号:
23098-394
CPCI 电源背板,带 P 47 连接器,3 U,8 HP,1x P47
- 产品类别:背板
- 插槽数:1
- 高度:3 U
- 背板类型:CPCI电源背板,带P47插座
- 槽宽:8 HP
- 电源连接器类型:(1) P47
- Utility连接器类型:SMCQ,12 针;MicroMatch,10 针
- 宽度:39.6 mm
目录编号:
23098-393
CPCI 电源背板,带 P 47 连接器,6 U,8 HP,1x P47
- 产品类别:背板
- 插槽数:1
- 高度:6 U
- 背板类型:CPCI电源背板,带P47插座
- 槽宽:8 HP
- 电源连接器类型:(1) P47
- Utility连接器类型:SMCQ,12 针;MicroMatch,10 针
- 宽度:39.6 mm
目录编号:
23098-395
CPCI 电源背板,带 P 47 连接器,6 U,8 HP,2x P47
- 产品类别:背板
- 插槽数:1
- 高度:6 U
- 背板类型:CPCI电源背板,带P47插座
- 槽宽:8 HP
- 电源连接器类型:(2) P47
- Utility连接器类型:SMCQ,12 针;MicroMatch,10 针
- 宽度:39.6 mm
目录编号:
23098-396
CPCI Serial 电源背板,3 U,8 HP,1 插槽
- 产品类别:背板
- 插槽数:1
- 高度:3 U
- 背板类型:CompactPCI Serial
- 槽宽:8 HP
- 连接器类型:01
- 电源连接器类型:PwrBlade
- Utility连接器类型:MicroMatch,10 针
- 宽度:39.6 mm
目录编号:
23098-397