经济实惠的产品,可固定金属薄板应用中的 PCB:
- 适合采用金属薄板壳件的低冲击和振动应用
- 金属固定器提供正向弹簧压力,可锁紧 PCB 和/或实现 PCB 接地
- 可为要求耐碱、弱酸或溶剂的应用提供尼龙插件导轨产品
筛选条件
筛选条件
产品 | 25 个结果
18 PCB-Tainer
- 产品类别:PCB 固定器
- 材料:铍铜
- 类型:PCB-Tainer(弹簧设计)
- 板厚:0.094 英寸 / 2.4 mm
- 表面:镀镉
- 长度:3 英寸 / 76.2 mm
目录编号:
18B-6-3
NW125 固定器,0.063 英寸 (1.6 mm) 板,7.25 英寸 (184 mm) 长
- 产品类别:PCB 固定器
- 材料:不锈钢
- 类型:PCB-Tainer(弹簧设计)
- 板厚:0.063 英寸 / 1.6 mm
- 表面:化学氧化
- 长度:7.25 英寸 / 184.2 mm
目录编号:
NW125-06-7.25
NW125 固定器,0.094 英寸 (2.4 mm) 板,5.25 英寸 (133 mm) 长
- 产品类别:PCB 固定器
- 类型:PCB-Tainer(弹簧设计)
- 板厚:0.094 英寸 / 2.4 mm
- 表面:化学氧化
- 长度:5.25 英寸 / 133.4 mm
目录编号:
NW125-09-5.25
NW125 固定器,0.094 英寸 (2.4 mm) 板,7.25 英寸 (184 mm) 长
- 产品类别:PCB 固定器
- 类型:PCB-Tainer(弹簧设计)
- 板厚:0.094 英寸 / 2.4 mm
- 表面:化学氧化
- 长度:7.25 英寸 / 184.2 mm
目录编号:
NW125-09-7.25
NW126 固定器,0.063 英寸 (1.6 mm) 板,7.25 英寸 (184 mm) 长
- 产品类别:PCB 固定器
- 类型:PCB-Tainer(弹簧设计)
- 板厚:0.063 英寸 / 1.6 mm
- 表面:化学氧化
- 长度:7.25 英寸 / 184.2 mm
目录编号:
NW126-06-7.25
NW126 固定器,0.094 英寸 (2.4 mm) 板,5.25 英寸 (133 mm) 长
- 产品类别:PCB 固定器
- 类型:PCB-Tainer(弹簧设计)
- 板厚:0.094 英寸 / 2.4 mm
- 表面:化学氧化
- 长度:5.25 英寸 / 133.4 mm
目录编号:
NW126-09-5.25
NW126 固定器,0.094 英寸 (2.4 mm) 板,7.25 英寸 (184 mm) 长
- 产品类别:PCB 固定器
- 类型:PCB-Tainer(弹簧设计)
- 板厚:0.094 英寸 / 2.4 mm
- 表面:化学氧化
- 长度:7.25 英寸 / 184.2 mm
目录编号:
NW126-09-7.25