户外模块化 VENT 机柜,双门,空调,1530H 29 U,1300W 630D
- 铝制型材框架,带可拆卸,双层保护
- IP 55 或 NEMA 12~
- 双层
- 支持多品种 19" 机柜附件
- 前后机柜门和侧板均可打开或现场拆卸
数据如有更改,恕不另行通知
产品属性
- 产品类别:户外机柜
- 产品系列:Modular
- 高度:29 U
- 高度:1530 mm
- 宽度:1300 mm
- 深度:630 mm
- 壁类型:双壁
- 门类型:双门
- 通道:前部位置
- 冷却:风扇通风
- EMC 屏蔽:无 (支持升级)
- 符合:IEC 61969-1;IEC 61969-2;IEC 61969-3;IEC 60917-1;IEC 60917-2;ETS 300119;IEC 60529;DIN EN 50178;VDE 0160;ETSI EN 300019-1-4;RC2
您所在区域的经销商
以下是当前商品有库存的经销商名单:
经销商 | 数量 | 库存日期 | ||
---|---|---|---|---|
没有可用信息。 |
其他产品详情
电信和铁路应用需要在户外环境中使用复杂的电子设备。nVent SCHROFF 户外机柜可以保护此类电子组件,防止极端天气和破坏活动对设备的侵扰,从而确保设备连续且安全运营。模块化结构可以提供多种尺寸和功能配置,以及多种冷却选项。
高度尺寸不包括基座/底座。
qW = 符合 ETSI EN 300 019-1-4 的特定散热能力。
认证
交付清单
产品交付包含以下部件:
项目 | 说明 | 数量 | |
---|---|---|---|
1 | 框架,螺钉固定,铝 | 1 | |
2 | 双层侧壁,铝制原始内部;钢 RAL 7035 外部 (RC2) | 2 | |
3 | 双层双门,铝制内部结构;钢制7035 外部结构;3 点锁定,带有 DIN 型材半芯的旋转把手,门开口角度 135°,门锁定角度 120°;2 个等宽门扇,左侧和右侧门铰链 | 1 | |
4 | 双层后面板,铝制,内部结构;钢制 RAL 7035外部结构 | 1 | |
5 | 双层顶盖,铝制内部结构,不锈钢外部结构,RAL 7035,包括吊耳 (10149-336) | 1 | |
6 | 基座/底座,钢 RAL 7035, 带可拆卸面板,高度 100 mm,铝制底板 | 1 | |
7 | 用于 19" 公制角轨安装的深度支撑,铝锌抛光钢表面 | 4 | |
8 | 19" 框架,铝锌抛光钢表面 | 1 | |
9 | 接地套件,已安装 | 1 | |
10 | 空调 (T290426G150),10149-336, 钢 RAL 7035, 1172 W,230 VAC,67 db (A), 温控器,加热器 1000 W,电源连接,NEMA 6-15P | 1 | |
11 | RC2 硬化 | 1 |
资源
产品样册目录
测试报告
*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。