适用于托管和测试机架的通用解决方案:
- 可快速装配机械和电子组件
- 占用空间小
- 超轻便
- 高易用性,高硬度
- 固定/移动/车载
筛选条件
筛选条件
产品 | 6 个结果
车载机架 3 U,36 HP
- 产品类别:机架
- 产品系列:车载机架
- 框架材料:碳钢
- 高度:3 U
- 宽度:36 HP
- 高度:156.7 mm
- 宽度:252.65 mm
- 深度:341.8 mm
- 静态负载:25 公斤
- 符合:SNCF NFF 61005;SNCF NFF 60002
目录编号:
10170-015
车载机架 3 U,84 HP
- 产品类别:机架
- 产品系列:车载机架
- 框架材料:碳钢
- 高度:3 U
- 宽度:84 HP
- 高度:156.7 mm
- 宽度:496.4 mm
- 深度:341.8 mm
- 静态负载:25 公斤
- 符合:SNCF NFF 61005;SNCF NFF 60002
目录编号:
10170-014
车载机架 6 U,36 HP
- 产品类别:机架
- 产品系列:车载机架
- 框架材料:碳钢
- 高度:6 U
- 宽度:36 HP
- 高度:290 mm
- 宽度:252.65 mm
- 深度:341.8 mm
- 静态负载:25 公斤
- 符合:SNCF NFF 61005;SNCF NFF 60002
目录编号:
10170-013
车载机架 6 U,84 HP
- 产品类别:机架
- 产品系列:车载机架
- 框架材料:碳钢
- 高度:6 U
- 宽度:84 HP
- 高度:290 mm
- 宽度:496.4 mm
- 深度:341.8 mm
- 静态负载:25 公斤
- 符合:SNCF NFF 61005;SNCF NFF 60002
目录编号:
10170-012
车载机架 9 U,36 HP
- 产品类别:机架
- 产品系列:车载机架
- 框架材料:碳钢
- 高度:9 U
- 宽度:36 HP
- 高度:423.4 mm
- 宽度:252.65 mm
- 深度:341.8 mm
- 静态负载:25 公斤
- 符合:SNCF NFF 61005;SNCF NFF 60002
目录编号:
10170-017
车载机架 9 U,84 HP
- 产品类别:机架
- 产品系列:车载机架
- 框架材料:碳钢
- 高度:9 U
- 宽度:84 HP
- 高度:423.4 mm
- 宽度:496.4 mm
- 深度:341.8 mm
- 静态负载:25 公斤
- 符合:SNCF NFF 61005;SNCF NFF 60002
目录编号:
10170-016