丰富的 MicroTCA 产品组合,适用于采用各种不同拓扑和不同尺寸 AMC 模块的高性能应用场景:
- 采用 nVent SCHROFF 标准的所有 MicroTCA 系统均可实现 40G 高速数据传输
- 丰富的附件组合包括前面板、导流面板、模块盖板和电源模块
- 系统符合 MTCA.0(用于电信)、MTCA.1(用于加固应用)以及 MTCA.4(用于测试测量以及大科技,即粒子加速器)
筛选条件
筛选条件
产品 | 16 个结果
MTCA.0 Pico 系统,适于 2 块 Single Full-Size AMC 模块,1 U,eMCH
- 产品类别:系统产品
- 插槽数:2
- 类型:微型系统
- 背板类型:GbE 星型到 eMCH,AMC 之间连接的其他端口
- 数据传输:GbE;PCIe Gen3
- 单槽功率:60 W
- 交流输入电压:100 – 240 V
- 风道方向:右进风左出风
- 高度:1 U
- 电源类型:开放式
- 包含电源:是
- 后部 I/O:否
- 符合:PICMG MTCA.0 R2.0
- 深度:302 mm
- 宽度:265 mm
目录编号:
11850-016
MTCA.0 系统,适用 10 块 Single Full-Size AMC 模块,3 U,84 HP
- 产品类别:系统产品
- 插槽数:8
- 类型:19 英寸机架安装
- 背板类型:MTCA.0 双星拓扑
- 数据传输:40 GbE;PCIe Gen3
- 单槽功率:50 W
- 风道方向:右进风左出风
- 高度:3 U
- 电源类型:(2) Single Full-Size PM
- 包含电源:否
- 后部 I/O:否
- 符合:PICMG MTCA.0 R2.0
- 深度:216 mm
- 高度:133.35 mm
目录编号:
11850-011
MTCA.0 系统,适用 2 块 Single Full-Size AMC 模块,1 HE
- 产品类别:系统产品
- 插槽数:2
- 类型:微型系统
- 背板类型:所有端口为点到点已连接
- 数据传输:40 GbE;PCIe Gen3
- 单槽功率:60 W
- 交流输入电压:100 – 240 V
- 风道方向:右进风左出风
- 高度:1 U
- 电源类型:开放式
- 包含电源:是
- 后部 I/O:否
- 符合:PICMG MTCA.0 R2.0
- 深度:302 mm
目录编号:
11850-023
MTCA.0 系统,适用 6 块 Single Mid-Size AMC 模块,MTCA.0,1 U,84 HP
- 产品类别:系统产品
- 插槽数:6
- 类型:19 英寸机架安装
- 背板类型:MTCA.0 星型拓扑,范围建议
- 数据传输:40 GbE;PCIe Gen3
- 单槽功率:50 W
- 交流输入电压:100 – 240 V
- 风道方向:右进风左出风
- 高度:1 U
- 电源类型:开放式
- 包含电源:是
- 后部 I/O:否
- 符合:PICMG MTCA.0 R2.0
- 深度:301 mm
- 高度:44.45 mm
目录编号:
11850-025
MTCA.4 Cube System for 7 Double AMC Modules, 5 U, 42 HP
- 产品类别:系统产品
- 插槽数:7
- 类型:半 19 英寸机架式
- 背板类型:MTCA.4 星型拓扑
- 数据传输:40 GbE;PCIe Gen3
- 单槽功率:80 W
- 风道方向:从下至上
- 高度:5 U
- 电源类型:一块Double Full-Size PM
- 包含电源:否
- 后部 I/O:是
- 符合:PICMG MTCA.4 R1.0
- 深度:373.3 mm
- 高度:222.25 mm
目录编号:
11850-021
MTCA.4 系统,适于 12 块 Double Full-Size AMC 模块,CMS 拓扑,7 U,84 HP,
- 产品类别:系统产品
- 插槽数:12
- 类型:19 英寸机架安装
- 背板类型:CMS 双星拓扑,JSM
- 数据传输:40 GbE;PCIe Gen3
- 单槽功率:80 W
- 风道方向:从下至上
- 高度:7 U
- 电源类型:2 x (4) Single Full-Size PM
- 包含电源:否
- 后部 I/O:是
- 符合:PICMG MTCA.4 R1.0
- 深度:373 mm
目录编号:
11890-119
MTCA.4 系统,适于 12 Double Full-Size AMC 模块,CMS 拓扑,9 U,84 HP
- 产品类别:系统产品
- 插槽数:12
- 类型:19 英寸机架安装
- 背板类型:CMS 双星拓扑,JSM
- 数据传输:40 GbE;PCIe Gen3
- 单槽功率:80 W
- 风道方向:前进风,后出风
- 高度:9 U
- 电源类型:2 x (4) Single Full-Size PM
- 包含电源:否
- 后部 I/O:是
- 符合:PICMG MTCA.4 R1.0
- 深度:373 mm
目录编号:
11890-156
MTCA.4 系统,适于 12 Double Full-Size AMC 模块,MTCA.4 拓扑,7 U,84 HP
- 产品类别:系统产品
- 插槽数:12
- 类型:19 英寸机架安装
- 背板类型:MTCA.4 双星拓扑,JSM
- 数据传输:40 GbE;PCIe Gen3
- 单槽功率:80 W
- 风道方向:从下至上
- 高度:7 U
- 电源类型:2 x (4) Single Full-Size PM
- 包含电源:否
- 后部 I/O:是
- 符合:PICMG MTCA.4 R1.0
- 深度:373 mm
目录编号:
11890-152
MTCA.4 系统,适于 12 Double Full-Size AMC 模块,MTCA.4 拓扑,9 U,84 HP
- 产品类别:系统产品
- 插槽数:12
- 类型:19 英寸机架安装
- 背板类型:MTCA.4 双星拓扑,JSM
- 数据传输:40 GbE;PCIe Gen3
- 单槽功率:80 W
- 风道方向:前进风,后出风
- 高度:9 U
- 电源类型:2 x (4) Single Full-Size PM
- 包含电源:否
- 后部 I/O:是
- 符合:PICMG MTCA.4 R1.0
- 深度:373 mm
目录编号:
11890-170
MTCA.4 系统,适于 12 Double Mid-Size AMC 模块,9 U,84 HP
- 产品类别:系统产品
- 插槽数:12
- 类型:19 英寸机架安装
- 背板类型:MTCA.4 双星拓扑
- 数据传输:40 GbE;PCIe Gen3
- 单槽功率:80 W
- 风道方向:前进风,后出风
- 高度:9 U
- 电源类型:4块 双全宽 电源模块
- 包含电源:否
- 后部 I/O:是
- 符合:PICMG MTCA.4 R1.0
- 深度:373.3 mm
- 高度:400.05 mm
目录编号:
11850-026
MTCA.4 系统,适于 12 Double Mid-Size AMC 模块,WR,JSM,9 U,84 HP
- 产品类别:系统产品
- 插槽数:12
- 类型:19 英寸机架安装
- 背板类型:MTCA.4 双星拓扑,JSM,White Rabbit
- 数据传输:40 GbE;PCIe Gen3
- 单槽功率:80 W
- 风道方向:前进风,后出风
- 高度:9 U
- 电源类型:4块 双全宽 电源模块
- 包含电源:否
- 后部 I/O:是
- 符合:PICMG MTCA.4 R1.0
- 深度:373.3 mm
- 高度:400.05 mm
目录编号:
11850-027
MTCA.4 系统,适用于 12 块 Double Mid-Size AMC 模块,DA,JSM,9 U,84 HP
- 产品类别:系统产品
- 插槽数:12
- 类型:19 英寸机架安装
- 背板类型:数据聚合拓扑,JSM
- 数据传输:40 GbE;PCIe Gen3
- 单槽功率:80 W
- 风道方向:前进风,后出风
- 高度:9 U
- 电源类型:4块 双全宽 电源模块
- 包含电源:否
- 后部 I/O:是
- 符合:PICMG MTCA.4 R1.0
- 深度:373.3 mm
- 高度:400.05 mm
目录编号:
11850-030
MTCA.4 系统,适用于 12 块 Double Mid-Size AMC 模块,DA,WR,JSM,9 U,84 HP
- 产品类别:系统产品
- 插槽数:12
- 类型:19 英寸机架安装
- 背板类型:数据聚合拓扑,JSM,White Rabbit
- 数据传输:40 GbE;PCIe Gen3
- 单槽功率:80 W
- 风道方向:前进风,后出风
- 高度:9 U
- 电源类型:4块 双全宽 电源模块
- 包含电源:否
- 后部 I/O:是
- 符合:PICMG MTCA.4 R1.0
- 深度:373.3 mm
- 高度:400.05 mm
目录编号:
11850-031
MTCA.4 系统,适用于 12 块Double Mid-Size AMC,JSM,9 U,84 HP
- 产品类别:系统产品
- 插槽数:12
- 类型:19 英寸机架安装
- 背板类型:MTCA.4 双星拓扑,JSM
- 数据传输:40 GbE;PCIe Gen3
- 单槽功率:80 W
- 风道方向:前进风,后出风
- 高度:9 U
- 电源类型:4块 双全宽 电源模块
- 包含电源:否
- 后部 I/O:是
- 符合:PICMG MTCA.4 R1.0
- 深度:373.3 mm
- 高度:400.05 mm
目录编号:
11850-028
MTCA.4 系统,适于 2 个 Double 和 2 个 Single Mid-Szie AMC 模块,1 U, 含eMCH
- 产品类别:系统产品
- 插槽数:4
- 类型:19 英寸机架安装
- 背板类型:GbE 星型到 eMCH,AMC 之间连接的其他端口
- 数据传输:GbE;PCIe Gen3
- 单槽功率:80 W
- 交流输入电压:100 – 240 V
- 风道方向:右进风左出风
- 高度:1 U
- 电源类型:开放式
- 包含电源:是
- 后部 I/O:是
- 符合:PICMG MTCA.4 R1.0
- 深度:373 mm
- 宽度:444 mm
目录编号:
11850-029
MTCA.4 系统,适于 6 AMC 模块,4 RTM,JSM 插槽,3 U,84 HP,X16 连接
- 产品类别:系统产品
- 插槽数:6
- 类型:19 英寸机架安装
- 背板类型:MTCA.4 星型拓扑,JSM
- 数据传输:40 GbE;PCIe Gen3
- 单槽功率:80 W
- 风道方向:前进风,后出风
- 高度:3 U
- 电源类型:2块 双全宽 电源模块
- 包含电源:否
- 后部 I/O:是
- 符合:PICMG MTCA.4 R1.0
- 深度:373 mm
目录编号:
11890-164