一体化控制设备:
- 带键盘的可扩展 1 U 抽屉,包括功能键、数字垫、触摸板
- 可在完全延长和收缩状态下保持位置锁定
- 应客户要求可提供其他键盘布局、轨迹球和连接部件
筛选条件
筛选条件
没有要过滤的产品。
产品 | 4 个结果
19 英寸抽屉,带键盘 1 U,触摸板,RAL 9005,法语键盘
- 产品类别:机柜/机架抽屉
- 类型:键盘
- 搭配:19" 机柜
- 颜色:亮黑色
- 颜色代码:RAL 9005
- 高度:1 U
- 深度:400 mm
目录编号:
60118-568
19 英寸抽屉,带键盘 1 U,触摸板,RAL 9005,德语键盘
- 产品类别:机柜/机架抽屉
- 类型:键盘
- 搭配:19" 机柜
- 颜色:亮黑色
- 颜色代码:RAL 9005
- 高度:1 U
- 深度:400 mm
目录编号:
60118-566
19" 抽屉,带键盘 1 U,触摸板,RAL 9005,英式键盘
- 产品类别:机柜/机架抽屉
- 类型:键盘
- 搭配:19" 机柜
- 颜色:亮黑色
- 颜色代码:RAL 9005
- 高度:1 U
- 深度:400 mm
目录编号:
60118-569
19 英寸抽屉,带键盘 1 U,触摸板,RAL 9005,美式键盘
- 产品类别:机柜/机架抽屉
- 类型:键盘
- 搭配:19" 机柜
- 颜色:亮黑色
- 颜色代码:RAL 9005
- 高度:1 U
- 深度:400 mm
目录编号:
60118-567