卫士系列管理网关
- 数据中心环境监控平台
- 紧凑设计,适合数据中心机架的任何位置
- 可通过 Web 浏览器 GUI进行配置,监控和维护
- 三个连接外部传感器和 Modbus 设备的管理端口
- 每个管理端口可连接最多 16 个传感器或设备,总电缆长度达 40 米
- 自动翻页 LCD 触控显示屏
- 支持行业标准网络协议 (HTTPS,SNMP,SMTP,Bacnet,Modbus/TCP 和 HPI)
数据如有更改,恕不另行通知
产品属性
- 产品类别:机箱管理单元
- 类型:基座装置管理网关
- 高度:1 U
- 高度:45 mm
- 宽度:250 mm
- 深度:45 mm
- 直流输入电压:12 V min
- 环境温度:5 –60°C
- 材料:铝
- 表面:粉末涂层
- 相对湿度:5% 至 90%,非冷凝
- 显示屏:LCD
您所在区域的经销商
以下是当前商品有库存的经销商名单:
经销商 | 数量 | 库存日期 | ||
---|---|---|---|---|
没有可用信息。 |
其他产品详情
nVent SCHROFF Guardian 系列管理网关 是环境监控平台,旨在感知、追踪、存储和警报 IT 数据中心基础设施中的健康和安全参数。
平台的核心是一个紧凑的控制单元,该控制单元的高度/深度为 1 U,宽度为 250 mm,它既可以作为 19″ 单元安装,也安装到数据中心机架中的任何可用空间中。
管理网关提供三个传感器管理端口,每个端口都能够监控多达 16 个传感器设备,每个端口总电缆长度为 40 米,允许单个管理网关单元监控多个机架或完整的机架通道。
除了监控温度、湿度、烟雾、门状态或水侵入等物理参数,管理网关还可以监控 nVent SCHROFF RackChiller 和行间冷却器,并且即插即用,安装便捷。
设置具有安全功能的管理网关、传感器配置、用户管理、报警和日志管理,可以通过内置的 Web 界面轻松完成。
管理网关的主要访问途径是 1 GBE 网络接口,支持 SNMP、SMTP、HTTPS、Bacnet、Modbus/TCP 和 HPI 等行业标准协议。
认证
交付清单
产品交付包含以下部件:
项目 | 说明 | 数量 | |
---|---|---|---|
1 | Guardian 管理网关单元,铝,喷粉涂层,黑色;3x USB 接口;以太网 RJ 45, 10/100/1000, 3 x 传感器端口 RJ 45, LCD 显示屏,12 VDC 电源输入,用于外部 PSU | 1 | |
2 | IEC320-C14 入口电源(输入 100 … 240 VAC,输出 12 VDC),电源线查看附件 | 1 | |
3 | 快速入门指南 | 1 | |
4 | 梅花型螺丝刀 | 1 |
*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。