带集成过滤器的入口和出口:
- 过滤器格栅和各种尺寸的标准过滤器
- IP54 网格过滤器,过滤级别 G3 (EN 779)
- 凹槽过滤器,将入侵防护等级从 IP 54 增至 IP 55,过滤级别 G 4 (EN779)
- 1 - 3 mm 厚度的金属薄板,安装简单
- 过滤器更换简单快速
- 可以并排安装多个空气过滤器
筛选条件
筛选条件
产品 | 9 个结果
Varistar CP 底板过滤器垫,600W
- 产品类别:滤网
- 产品系列:Varistar CP
- 类型:过滤垫
- 宽度:600 mm
- 颜色:暗灰色
- 颜色代码:RAL 7021
目录编号:
24630-102