NW165 固定器
- 设计使用弹簧固定
- 长度 31.75 mm(1.25 英寸)至 311.15 mm(12.25 英寸),以24.5 mm(1.0 英寸)为单位递增
- 采用导电铍铜制成
- 重量 0.38 克/厘米(0.034 盎司/英寸)
- 支持 1.6 mm(0.063 英寸)或 2.4 mm(0.094 英寸)的 PCB 厚度
- DSCC 85034
- 可用于冷板
数据如有更改,恕不另行通知
产品属性
- 产品类别:PCB 固定器
- 材料:铍铜
- 类型:PCB-Tainer(弹簧设计)
- 板厚:0.063 " / 1.6 mm
- 表面:化学镀镍
- 长度:3.25 " / 82.55 mm
您所在区域的经销商
以下是当前商品有库存的经销商名单:
经销商 | 数量 | 库存日期 | ||
---|---|---|---|---|
没有可用信息。 |
其他产品详情
NW165/NW166 系列是经济型 PCB 固定解决方案,适用于冷板应用。采用导电铍铜制成,独立弹簧设计可在低冲击和低振动应用中提供板卡锁紧作用,并在 PCB 和冷壁之间提供导热路径。
⚠警告:本产品可能使您接触包括铍在内的化学物质,在加州已知铍会致癌。欲了解更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov。
nVent 可能会不定期修改其产品技术参数以符合适用的工业、军用或其他相关标准。除非另有书面协定,否则已取消或被取代的军用规格将被最新规格替代并完成认证。无论您是否已获得此类修改的通知,即使不同于原始技术参数或客户引用的技术参数,符合此类(最新或替代)技术参数的产品将被视为完全符合要求的合格产品。
认证
资源
数据表
*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。