"19"" Drawer With Keyboard 1 U, Touchpad, RAL 9005, French Keyboard"
- 带键盘的可扩展 1 U 键盘抽屉,包括功能键,数字键盘,触摸板
- 可在完全延长和收缩状态下保持位置锁定
- 连接到用于键盘和鼠标的 USB
- 安装尺寸, 19" 轨道距离(c 尺寸):470 ... 700 mm
- 亮黑色 (RAL 9005)
数据如有更改,恕不另行通知
产品属性
- 产品类别:机柜/机架抽屉
- 类型:键盘
- 搭配:19" 机柜
- 颜色:亮黑色
- 颜色代码:RAL 9005
- 高度:1 U
- 深度:400 mm
您所在区域的经销商
以下是当前商品有库存的经销商名单:
经销商 | 数量 | 库存日期 | ||
---|---|---|---|---|
没有可用信息。 |
其他产品详情
19" 机架安装键盘抽屉,带全延长键盘。
应要求提供其他键盘布局、轨迹球和连接。
认证
交付清单
产品交付包含以下部件:
项目 | 说明 | 数量 | |
---|---|---|---|
1 | 带前面板 1 U 的 19" 抽屉;键盘(宽度 441 mm,,深度 310 mm);带 USB,电缆长度 1.8 米;触摸板 62 x 46 mm | 1 |
*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。