跳转至主要内容

请选择您的国家/地区/语言偏好

19 英寸抽屉,带键盘 1 U,触摸板,RAL 9005,德语键盘

  • 带键盘的可扩展 1 U 键盘抽屉,包括功能键,数字键盘,触摸板
  • 可在完全延长和收缩状态下保持位置锁定
  • 连接到用于键盘和鼠标的 USB
  • 安装尺寸, 19" 轨道距离(c 尺寸):470 ... 700 mm
  • 亮黑色 (RAL 9005)
更多

目录编号:

60118-566
价格:
--
目录价格 (RRP):
--
单价 不含增值税
经销商可用性

数据如有更改,恕不另行通知

产品属性

  • 产品类别:机柜/机架抽屉
  • 类型:键盘
  • 搭配:19" 机柜
  • 颜色:亮黑色
  • 颜色代码:RAL 9005
  • 高度:1 U
  • 深度:400 mm

您所在区域的经销商

以下是当前商品有库存的经销商名单:

经销商 数量 库存日期
没有可用信息。

附件

20118-814v1.814.tif image
Varistar 19" 转接卡安装组件 ,适用深度可调节的安装
目录编号:20118-814

其他产品详情

19" 机架安装键盘抽屉,带全延长键盘。

应要求提供其他键盘布局、轨迹球和连接。

认证

  • RoHS

交付清单

产品交付包含以下部件:

项目 说明 数量
1 带前面板 1 U 的 19" 抽屉;键盘(宽度 441 mm,,深度 310 mm);带 USB,电缆长度 1.8 米;触摸板 62 x 46 mm 1

*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink