适用于 Maxpower 180 的 PSU 前面板,单路输出,3 U,8 HP,2.5 毫米,铝,前部经阳极氧化,后部导电
- 前面板,铝,正面阳极氧化,背面导电,带适用于 EMC 接触条的垂直插槽
数据如有更改,恕不另行通知
产品属性
- 产品类别:前面板
- 附件类型:前面板
- 材料:铝
- 面板正面表面处理:阳极氧化
- 面板背面表面处理:导电
- 切边处理:否
- 高度:3 U
- 高度:128.4 mm
- 宽度:8 HP
- 宽度:40.3 mm
- 深度:2.5 mm
- 包装数量:1
您所在区域的经销商
以下是当前商品有库存的经销商名单:
经销商 | 数量 | 库存日期 | ||
---|---|---|---|---|
没有可用信息。 |
其他产品详情
适用于 nVent SCHROFF 19" 兼容电源的前面板。带垂直凹槽的扁平前面板,适用于不锈钢 EMC 接触条。
认证
交付清单
产品交付包含以下部件:
项目 | 说明 | 数量 | |
---|---|---|---|
1 | 前面板,铝,2.5 mm,正面阳极氧化,背面导电,适用于不锈钢 EMC 密封条 | 1 | |
2 | 把手,静态,梯形,塑料,灰色 | 1 | |
3 | 标识板,铝,1.5 mm,阳极氧化 | 1 | |
3a | 安装套件 | 1 |
*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。