跳转至主要内容

请选择您的国家/地区/语言偏好

28 Lok-Tainer

  • 可用于冷板
  • 基于 CAM 和 LOBE 的保持设计
  • 由铍铜或钢制成
  • 可提供无镀银或镀银,黑檀醇,铜,金,镍,锌透明铬酸盐,或锌黄色镀铬板
  • 安装到带标准铆钉或孔眼的机箱上
  • 螺钉制动
  • 支持 0.64 mm(0.025 英寸)至 3.36 mm(0.132 英寸)的 PCB 厚度
  • 长度 127.0 mm(5.0 英寸)至 304.8 mm(12.0 英寸),以12.7 mm(0.5 英寸)为单位递增
  • 重量 0.97 克/厘米(0.087 盎司/英寸)
更多

目录编号:

28S-13-8-L
价格:
--
目录价格 (RRP):
--
单价 不含增值税
经销商可用性

数据如有更改,恕不另行通知

WEDGE-LOK/CARD-LOK 配置器

使用下拉菜单配置 Wedge-Lok / Card-Lok。每次选择后,目录号将自动更新。

您所在区域的经销商

以下是当前商品有库存的经销商名单:

经销商 数量 库存日期
没有可用信息。

其他产品详情

系列 28 Lok Tainer 专为带有冷壁凹槽的机箱设计,具有螺钉制动功能,以及适用于中度冲击和振动环境 PBC 保留的凸轮和叶片设计。

⚠警告:本产品可能使您接触包括铍在内的化学物质,在加州已知铍会致癌。欲了解更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov。

nVent 可能会不定期修改其产品技术参数以符合适用的工业、军用或其他相关标准。除非另有书面协定,否则已取消或被取代的军用规格将被最新规格替代并完成认证。无论您是否已获得此类修改的通知,即使不同于原始技术参数或客户引用的技术参数,符合此类(最新或替代)技术参数的产品将被视为完全符合要求的合格产品。

含铍铜材料的产品的交货时间和供货情况取决于材料供货情况,交付周期最长可达 52 周。

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink