25 Lok-Tainer
- DSCC 86092
- 可用于冷板
- 杠杆制动
- 可提供无镀银或镀银,黑檀醇,铜,金,镍,锌透明铬酸盐,或锌黄色镀铬板
- 基于 CAM 和 LOBE 的保持设计
- 重量 97 克/厘米(0.087 盎司/英寸)
- 长度 127.0 mm(5.0 英寸)至 304.8 mm(12.0 英寸),以12.7 mm(0.5 英寸)为单位递增
- 由铍铜或钢制成
数据如有更改,恕不另行通知
WEDGE-LOK/CARD-LOK 配置器
使用下拉菜单配置 Wedge-Lok / Card-Lok。每次选择后,目录号将自动更新。
您所在区域的经销商
以下是当前商品有库存的经销商名单:
经销商 | 数量 | 库存日期 | ||
---|---|---|---|---|
没有可用信息。 |
其他产品详情
系列 25 Lok Tainer 专为冷壁应用而设计。它具有杠杆制动凸轮和凸瓣设计,支持适度的冲击和振动环境中的免工具 PBC夹持紧固。
⚠警告:本产品可能使您接触包括铍在内的化学物质,在加州已知铍会致癌。欲了解更多信息,请访问 www.P65Warnings.ca.gov。
nVent 可能会不定期修改其产品技术参数以符合适用的工业、军用或其他相关标准。除非另有书面协定,否则已取消或被取代的军用规格将被最新规格替代并完成认证。无论您是否已获得此类修改的通知,即使不同于原始技术参数或客户引用的技术参数,符合此类(最新或替代)技术参数的产品将被视为完全符合要求的合格产品。
含铍铜材料的产品的交货时间和供货情况取决于材料供货情况,交付周期最长可达 52 周。