适于 70 mm 柔性热导体 (FHC) 的 Interscale 安装支架,Intel CPU
- 专为使用 Intel Core-i 处理器和 AMD 处理器的 ATX/ITX/Mini ITX 和 COM 产品而设计,适用于如下插口:Intel:LGA775,LGA1150,LGA1155,LGA1156,LGA1366,LGA2011 ; AMD: AM2,AM2(+), AM3,AM3(+), FM1,FM2,FM2(+)
- 使用排除区域来避免干扰其他电路板组件
- 用于将 70 mm 柔性热导体装配在 CPU 上
数据如有更改,恕不另行通知
产品属性
- 产品类别:支架
- 产品系列:Interscale
- 类型:CPU 转接头
- 搭配:仪器箱
- 包装数量:1
您所在区域的经销商
以下是当前商品有库存的经销商名单:
经销商 | 数量 | 库存日期 | ||
---|---|---|---|---|
没有可用信息。 |
其他产品详情
安装支架有助于用户装配英特尔或 AMD 处理器。
认证
交付清单
产品交付包含以下部件:
项目 | 说明 | 数量 | |
---|---|---|---|
1 | 配备相关硬件的安装支架 | 1 |
*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。