带风扇的 Interscale 风扇架,3 U,399W,310D,1 个风扇(119 x 119 x 25)
- 安装在机箱底部的风扇支架
- 使用减振固定材料将风扇轻松安装到风扇支架上
- 风扇支架用 2 个塑料支脚固定到桌面式机箱或用 2 个螺钉固定到 19" 机箱中
- 风扇支架不能与安装板一起使用(而是使用带有集成风扇支架的安装板)
- 有关风扇的技术数据,请参阅交货单
数据如有更改,恕不另行通知
产品属性
- 产品类别:风扇单元
- 产品系列:Interscale
- 类型:风扇盘
- 直流输入电压:12 V min
- 深度:25 mm
- 高度:119 mm
- 宽度:119 mm
- 最大环境温度:70°C
- 气流:170 m³/h
- 噪音等级:43 dB (A)
- 功率:5.3 W
您所在区域的经销商
以下是当前商品有库存的经销商名单:
经销商 | 数量 | 库存日期 | ||
---|---|---|---|---|
没有可用信息。 |
其他产品详情
带风扇的 Interscale 风扇支架,适用于桌面式机箱和 19" 机箱。提供不同尺寸和三种风扇版本,风量从 10 至 170 立方米/小时。
交付清单
产品交付包含以下部件:
项目 | 说明 | 数量 | |
---|---|---|---|
1 | 带风扇开口的风扇支架,碳钢,1 mm,覆铝锌板 | 1 | |
2 | 风扇,119 x 119 x 25 mm,12 VDC,气流容积 170 立方米/小时,噪音水平 43 dB(A), 功耗 5.3 W,环境温度 -20 … + 70° C,电缆长度 310 mm,符合 VDE,CSA,UL | 2 | |
3 | 桌面式机箱:塑料支脚,PC,UL 94 V-0,黑色 | 4 | |
4 | 装配套件和用户手册 | 1 |
*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。