适用于 310W x 221D 机箱的 Interscale 安装板
- 带有集成风扇支架的安装板(抬高 4 mm), 风扇套件支持开有通风孔的机箱
- 使用减振固定材料, 可将风扇轻松安装到安装板上
- 不适用于嵌入式 NUC 和 19" 的 Interscale M
数据如有更改,恕不另行通知
产品属性
- 产品类别:安装板
- 产品系列:Interscale
- 类型:安装板
- 高度:1 mm
- 宽度:310 mm
- 深度:221 mm
- 材料:碳钢
- 包装数量:1
您所在区域的经销商
以下是当前商品有库存的经销商名单:
经销商 | 数量 | 库存日期 | ||
---|---|---|---|---|
没有可用信息。 |
其他产品详情
Interscale 安装板,用于将 PCB 固定在小尺寸桌面式机箱和 19" 机箱中。
交付清单
产品交付包含以下部件:
项目 | 说明 | 数量 | |
---|---|---|---|
1 | 安装板,碳钢,1 mm,覆铝锌板 | 1 | |
2 | 桌面式机箱:塑料支脚,PC,UL 94 V-0,黑色 | 4 | |
3 | 装配套件和用户手册 | 1 |
*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。