框型模件盒 PRO 套件,带孔盖,1 个连接器,3 U,12 HP,167 mm
- 左右侧板均为挤出型材,带有插入印刷电路板的凹槽(标准板位置仅位于左侧)
- 后面板,带有用于单个连接器的开孔(符合 EN 60603, DIN 41612,结构类型:B,C,D,F,H,Q,R,S)
- 带网孔的盖板,用于导轨(气流约 60%);请单独订购导轨
数据如有更改,恕不另行通知
产品属性
- 产品类别:模件盒
- 类型:模件盒
- 把手类型:梯形
- 高度:3 U
- 宽度:12 HP
- 深度:167 mm
- EMC 屏蔽:否
- 后面板类型:单连接器开孔
- 盖板类型:带可装导轨的通风孔的盖板
- 材料:铝
- 面板正面表面处理:阳极氧化
- 面板背面表面处理:阳极氧化
- 冷却:通风孔
您所在区域的经销商
以下是当前商品有库存的经销商名单:
经销商 | 数量 | 库存日期 | ||
---|---|---|---|---|
没有可用信息。 |
其他产品详情
框架型插入装置,非屏蔽型,穿孔顶盖/底盖,适用于一个连接器的带开孔后面板。
要不带后连接器的板,需要导轨(部件号 24812‐301)和“插槽 2 所需的板卡固定件”(部件号 24812‐301 + 螺钉部件号 24560‐178)。已包含 2 个导轨、2 个后面板支架及用于插槽 1 和一个插槽 2 的板卡固定件。
认证
交付清单
产品交付包含以下部件:
项目 | 说明 | 数量 | |
---|---|---|---|
1 | 前面板,铝,2.5 mm,阳极氧化,切边未处理 | 1 | |
2 | 把手,灰色,PC (Lexan), RAL 7035,UL 94 V-0,EN 45545-2, R22 - R24, HL3 | 1 | |
3a | 背面板,碳钢,镀锌,1.5 mm,带有适用于一个连接器的开孔,包括 PCB 固定(插槽 1) | 1 | |
4 | 侧板,铝挤压件,无色钝化,带一个 PCB 用的凹槽 | 2 | |
5a | 盖板,碳钢,镀锌,1.0 mm,用于导轨,带穿孔 | 2 | |
6 | 装配五金包 | 1 |
*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。