"RatiopacPRO 19"" Rack Mount Case, Retrofittable Shielding With Handles, 4 U, 84 HP, 375 mm"
- 仪器箱,适合单独装配 19 英寸标准组件或特殊内部安装组件,例如,安装板
- 设计可适配助插器/助拔器把手,符合 IEC 60297-3-102 和 IEEE 1101.10 标准,适用于 CompactPCI 和 VME64x 应用
- 带有 19" 安装支架和前把手的版本
- 可加装 EMC 屏蔽组件
- 适用 160 mm,220 mm,280 mm,和 340 mm板卡深度(取决于机箱深度)
- 无可见螺钉;保护层部件无需工具即可拆卸
- 对称设计,前后侧结构相同
- 符合 DIN EN 62368-1
数据如有更改,恕不另行通知
产品属性
- 产品类别:机箱
- 产品系列:RatiopacPRO
- 类型:用于安装单个电子器件的仪器箱
- 高度:4 U
- 高度:177 mm
- 有效高度:156.8 mm
- 宽度:84 HP
- 宽度:448.9 mm
- 有效宽度:432 mm
- 深度:375.5 mm
- EMC 屏蔽:无 (支持升级)
- 静态负载:25 公斤
- 保护等级:IP20
- 前框架结构:带把手的19安装支架;水平轨道
- 冷却选项:否
- 符合:IEC 60297-3-101;IEC 60297-3-102;IEEE 1101.1;IEEE 1101.10;IEEE 1101.11
- 包装数量:1
您所在区域的经销商
以下是当前商品有库存的经销商名单:
经销商 | 数量 | 库存日期 | ||
---|---|---|---|---|
没有可用信息。 |
其他产品详情
nVent SCHROFF RatiopacPRO 仪器箱可为 19 英寸和单个电子组件提供电子保护。这种灵活、可靠的仪器箱可轻松从桌面式转换为 19" 机架安装仪器箱,包含四种不同的选项。此版本的机箱配有安装支架和把手,用于装配在 19" 机架中。
可定制(特殊颜色或尺寸)。
定制解决方案(支持顶盖、底板或侧面板开孔)。
提供装配服务,一件起售。
认证
交付清单
产品交付包含以下部件:
项目 | 说明 | 数量 | |
---|---|---|---|
1 | 侧板,铝,2 mm,钝化 | 2 | |
2 | 侧板,铝,1 mm,可见表面静电喷涂,RAL 9006 | 2 | |
3 | 后装饰条,压铸铝,喷粉涂层,RAL 7016 | 2 | |
3d | 19" 安装支架,带前把手,铝制压铸,喷粉涂层,RAL 7016 | 2 | |
4 | 水平轨道,H-LD 型,铝,可见表面粉末涂层,RAL 7016, 组装在正面底部,适用于 IEEE 应用 | 1 | |
4a | 水平轨道,H-LD 型,铝,可见表面粉末涂层,RAL 7016 | 3 | |
11 | 顶盖和底板,铝,1 mm,导电内侧,可见表面静电喷涂,RAL 9006, 带接地连接,带蜂窝网格通风的底板 | 2 | |
12 | 防滑机箱支脚,UL 94 V‐0,PC,黑色 | 4 | |
13 | 紧固件五金包 | 1 |
*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。